banner background image

ソース・メジャー・ユニット(SMU)

アナログ・デバイセズのデジタル制御SMUソリューションは、高分解能測定、高速デジタルPID制御、および設定可能な電源レールを統合し、精度、過渡応答、熱効率を向上させます。これにより、システム設計を簡素化し、高性能試験プラットフォームを自信を持って拡張できます。

価値と利点

  • デジタル制御SMU:高精度なソース/測定機能を備えた、DPS、PMU、およびATEアプリケーション向け高電圧ソリューション。
  • 高速PID応答:内蔵デジタルPIDにより、安定した過渡と精度向上を実現します。
  • ワイド・レンジに対応:要求の厳しいシステム向けに、最大±100Vおよび±1Aで動作します。
  • スケーラブルな設計:簡素化された熱管理を備えたマルチ・チャンネル・アーキテクチャ。
Analog Devices ADMX3001 digitally controlled SMU development board with heatsinks and components.
高精度ソース・メジャー・ユニット(SMU) ビデオ

ADMX3001:電流範囲7段階、電圧範囲3段階、精度0.01%、ADHV4711オペ・アンプとAD4630-24 SAR ADCを内蔵した、4チャンネルSMUボード。

Analog Devices circuit board with cooling fans for PA characterization
PAの特性評価のための高精度SMUバイアス ビデオ

ADMX3001は、設定可能なバイアス・スイープ、柔軟な設定、ラボおよび生産テスト向けにチャンネルあたり最大1Aの電源供給により、RFパワー・アンプの特性評価を実現します。

Title
Subtitle
さらに詳しく

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ