banner background image

ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)

拡張性とカスタマイズ性に優れたポート・アーキテクチャを備えた、小型で低消費電力のVNAソリューションは、高性能RF試験システムをサポートするとともに、自動化ラボ/生産環境へのシームレスな統合を実現します。

価値と利点

  • 高精度RF解析:高精度なRF特性評価のための小型で低消費電力のVNAプラットフォームです。
  • 柔軟なポート設計:拡張性とカスタマイズ性を備えたアーキテクチャが、多様な試験要件に対応します。
  • 迅速な統合:完全なリファレンス・デザインにより、自動試験システムの導入が簡素化されます。
  • コスト効率の高い性能:高性能設計により、コンセプトから生産までの開発を加速します。
Analog Devices booth showcasing 8‑port VNA small‑form‑factor 20 GHz vector network analyzer.
小型形状、20GHz、8ポート、ベクトル・ネットワーク・アナライザ ビデオ

ADL5960を搭載したアナログ・デバイセズの小型8ポートVNAは、10MHz~20GHzのSパラメータ測定をサポートします。RFの特性評価に最適で、大規模な試験システムへの容易な統合が可能です。

High‑frequency RF circuit board with gold SMA connectors
EVAL-ADL5961ユーザ・ガイド ユーザ・ガイド

9kHz~26.5GHzの高集積ベクトル・ネットワーク・アナライザ・フロント・エンドADL5961の評価。

Title
Subtitle
さらに詳しく

注目製品

さらに表示

Arrow image

評価用ボード

さらに表示

Arrow image

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ