高精度データ・アクイジション(DAQ)と信号生成
高精度データ・アクイジション(DAQ)システムは、高性能な試験、計測環境において不可欠であり、多様なセンサーやトランスジューサから実世界の信号を正確にキャプチャすることを可能にします。アナログ・デバイセズの高精度データ・アクイジションのリファレンス・デザインは、シグナル・コンディショニングから高分解能データ変換にいたる検証済みのエンド・ツー・エンドのシグナル・チェーンを提供し、自動車、航空宇宙、産業用テスト・アプリケーション向けに低ノイズ、広いダイナミック・レンジ、高信頼性の測定を実現します。
価値と利点
- 高精度測定:多様な種類の信号にわたって信頼性の高いデータ・アクイジションを提供します。
- 検証済みのリファレンス・デザイン:ノイズとジッタを低減しながら、分解能と帯域幅を向上させます。
- 高精度シグナル・チェーン:長期運用に耐える低ドリフト・アーキテクチャにより安定性を確保します。
- 低ジッタ・クロッキング:絶縁と低ノイズ電源を組み合わせ、優れたSN比とダイナミック・レンジを実現します。
超低歪み正弦波および高分解能任意波形発生器およびアクイジション・モジュール。
アナログ・デバイセズのHiL評価用ボードは、高集積ADC、DAC、およびシステム・ソフトウェアにより、超低アナログ遅延を提供します。
本開発用キットは、アナログ・デバイセズの最新高精度リアルタイム測定技術を採用し、高精度デジタル測定および信号生成システムにおける低遅延を実現します。
注目製品
LTC2378-20
INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
AD5791
D/Aコンバータ、20ビット、1ppm、±1LSB INL、電圧出力
ADAQ7768-1
24ビット・シングル・チャンネル高精度μModuleデータ・アクイジション・システム
ADAQ23876
16ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション
AD3552R
デュアル・チャンネル、16ビット、33MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DAC
評価用ボード
主な資料
高速高精度技術ノート
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}