ADI公司体外化学分析仪解决方案
ADI公司体外化学分析仪解决方案
ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供针对体外化学分析仪的解决方案。ADI解决方案提供此应用相关的系列产品,如光学器件、模拟前端、用于I/V转换、滤波器设计、信号调理和ADC驱动的多种放大器,并提供数据转换、信号处理、传感器、接口和电源管理解决方案,使生化分析仪应用的产品质量和可靠性达到较佳程度。此外,ADI公司还提供评估板、仿真工具、应用文档和专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。
ADI为您提供:
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
| 分子/聚合酶链反应 | |||
| 产品 | 跨导放大器 | 可变增益放大器 | 多路复用器 |
| 型号 |
ADA4896-2/ADA4897-1/ ADA4627-1/ADA4637-1/ ADA4817 |
AD8264/AD8331/AD8332/ AD8334/AD8337 |
ADG1408/ADG1208/ ADG509F/ADG5408/ADG5208/ ADGS1208/ADGS1209 |
| 产品 | RMS检波器 | 模数转换器 | |
| 型号 |
AD8361/AD8362/AD8364 | AD7760/AD7960/AD7606/ AD7626/AD9253-125 |
|
| 分光光度测量 | |||
| 产品 | 跨导放大器 | 滤波器 | 多路复用器 |
| 型号 |
AD549/ADA4530-1/ ADA4350/AD8605/ AD8606/AD8608/ AD8609/AD8661/ AD8662/AD8664/ ADA4627-1/ADA4637-1/ADA4817 |
AD8625/AD8626/ ADA4051-1/ADA4051-2/ ADA4528-1/ADA4528-2/ ADA4638-1/ADA4627-1/ ADA4092-4/ADA4610-2 |
ADG1408/ADG1208/ ADG509F/ADG5408/ ADG5208/ADGS1208/ ADGS1209 |
| 产品 | 数模转换器 | 模数转换器 | 光学 |
| 型号 |
AD5693R/AD5686R/ AD5780/AD9122/LTC2620 |
AD7960/AD7606/ AD4003/AD4007/ AD4020/LT238x |
ADPD103/ADPD105/ ADPD107/ADPD1080/ ADPD2210/ADPD2211/ ADPD2212/ADPD2214 |
| 产品 | 光驱动器 | ||
| 型号 |
ADP8866/ADP8140/ LT3476 |
||
设计资源
实验室电路- 集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统,针对多路复用应用优化(CN-0307) — www.analog.com/cn/cn-0307
- 扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围(CN-0129) — www.analog.com/cn/cn-0129
- 使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器(CN-0234) — www.analog.com/cn/cn-0234
- 带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计(CN-0312) — www.analog.com/cn/cn-0312
- 用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量(CN-0217) — www.analog.com/cn/cn-0217
- 面向工业应用的精密24位、250 kSPS单电源Σ-Δ型ADC系统(CN-0310) — www.analog.com/cn/cn-0310
- 16位、1.33 MSPS、16通道数据采集系统 (CN-0260) — www.analog.com/cn/cn-0260
应用笔记/文章/参考设计
- ADA4530-1飞安级输入偏置电流测量(AN-1373)— www.analog.com/cn/an-1373
- 采用ADuCM350的电流/恒电位仪测量(AN-1281)— www.analog.com/cn/an-1281
- High Speed Converters:内涵、原因和原理概述(MS-2629) — www.analog.com/cn/ms-2629
设计工具/论坛
模数转换器- Visual Analog™ 软件 — www.analog.com/cn/visualanalog
- SPIController:ADC SPI接口软件 — www.analog.com/cn/spicontroller
- Virtual Eval工具—BETA数据转换器工具 — www.analog.com/cn/virtualeval
数字信号处理器
- 软件开发套件(SDK) — www.analog.com/cn/software_development_kit_downloads
放大器
- 模拟光电二极管向导:光电二极管电路设计向导帮助 — www.analog.com/cn/photodiode
- 模拟滤波器向导:滤波器电路设计向导帮助 — www.analog.com/cn/filterwizard
- DiffAmpCalc™:差分放大器计算器 — www.analog.com/cn/diffampcalc
电路和电源设计仿真
- LTspice®:电路设计仿真工具 — www.analog.com/cn/ltspice
- ADIsimPower™:稳压器设计工具 — www.analog.com/cn/ADIsimPower
欲查看其他医学资源、工具和产品信息,请访 问:www.analog.com/cn/healthcare
如需申请样片,请访问:www.analog.com/cn/content/samples_purchase/fca.html
| 快速链接: |
| 模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
| 亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |