Documentation (2)
-
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。 -
• UG-179:ADP2300/ADP2301评估板用户指南
(pdf, 422 kB)
1.2 A、20 V异步降压调节器评估板