添加到信号链设计器

AD5700-1:  集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5700-1是一种单芯片解决方案,设计用作HART® FSK半双工调制解调器,符合HART物理层要求。该器件集成所有必要的滤波、信号检测、调制、解调和信号生成功能,因此所需外部元件极少。其上集成0.5%精密振荡器,可极大节省电路板空间,因此非常适合主机和从机配置下的线路供电应用。该振荡器的最大电源功耗为285µA,使AD5700-1成为实现各通道HART I/O的理想低功耗完整解决方案。发射波形为相位连续1200 Hz和2200 Hz正弦波。AD5700-1包含精密载波检测电路并采用标准UART接口。

应用
- 现场发射机
- HART多路复用器
- PLC和DCS模拟I/O模块
- HART网络连接

特点和优势

  • HART兼容完全集成FSK调制解调器
  • 1200 Hz和2200 Hz正弦偏移频率
  • 接收模式时的电源电流:115 µA(最大值)
  • 集成接收带通滤波器
    - 所需外部元件极少
  • 针对多种系统配置进行时钟优化
    - 集成0.5%精密振荡器
    - 超低功耗晶振(最大值为60 µA)
    - 外部CMOS时钟源
  • 本身安全的解决方案
  • 缓冲HART输出—额外驱动能力
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5700-1 功能框图

类似产品

  • AD5700:低功耗HART调制解调器

欲了解样片和更多信息,请联系DAC组

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5700/AD5700-1:低功耗HART调制解调器 (Rev B, 07/2012) (pdf, 764 kB) 产品数据手册 PDF
AD5700/AD5700-1: Low Power HART Modem Data Sheet (Rev D, 05/2013) (pdf, 490 kB) 产品数据手册 PDF
具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器  (pdf, 520 kB) Circuit Note PDF
CN0278:具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案  (pdf, 987 kB) Circuit Note PDF
CN-0270:完整的4 mA至20 mA HART解决方案  (pdf, 274 kB) Circuit Note PDF
Demo circuit for 4- 20-mA HART Enabled Field Instruments
Field instrument demonstration circuit for a loop powered HART® enabled smart transmitter. A complete low power, high precision signal chain solution with minimum area overhead, tested and verified as part of ADI’s Circuits from the Lab™ initiative.
Videos HTML
Loop-Powered Field Instrument Circuit with HART Interface
Save time in designing loop powered field instruments with Analog Devices’ demo circuit. It features low power, high performance components – ADuCM360 precision analog microcontroller, AD5421 16-bit 4-20mA loop-powered DAC and AD5700 FSK HART modem.
Videos HTML
UG-382: Evaluation Board for FSK AD5700/AD5700-1 HART Modem  (pdf, 272 kB) 用户指导 PDF
ADI公司推出业界功耗最低调制解调器IC (08 三月 2012) 新闻发布 HTML
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) 概况 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8  (pdf, 4250 kB) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

推荐配套产品


推荐AD5700-1使用的输出DAC

  • 如需16位、环路供电、4 mA至20 mA DAC,推荐使用AD5421
  • 如需12位/16位、线路供电、4 mA至20 mA电流源DAC,推荐使用AD5410AD5420
  • 如需12位/16位、电流源和电压输出DAC,推荐使用 AD5412AD5422
  • 如需16位、四通道、4 mA至20 mA和电压输出DAC,推荐使用AD5755-1
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5700-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5700-1ACPZ-RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 - $ 4.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5700-1BCPZ-R5 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 500 - $ 4.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5700-1BCPZ-RL7 产品状态: 联络ADI LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 - $ 4.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5700/AD5700-1 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5700-1EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.99 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭