eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP150

量产

超低噪声、150 mA CMOS线性调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 提供中文数据手册
  • 超低噪声:9 μV rms,独立于VOUT
  • 无需额外噪声旁路电容
  • 在1 μF陶瓷输入和输出电容下稳定工作
  • 最大输出电流:150 mA
  • 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
  • 低静态电流
    • IGND = 10 μA(空载)
  • 低关断电流:<1 μA
  • 低压差:105 mV(150 mA负载)
  • 初始输出电压精度:±1%
  • 多达14种固定输出电压选项:1.8 V至3.3 V
  • PSRR性能:70 dB (10 kHz)
  • 限流和热过载保护
  • 逻辑控制使能
  • 5引脚TSOT封装
  • 4引脚、0.8 mm × 0.8 mm、0.4 mm间距WLCSP
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

ADP150是一款超低噪声(9 μV)、低压差线性调节器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA。驱动150 mA负载时压差仅为105 mV,这种低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。

ADP150采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需额外的噪声旁路电容,非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADP150在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源抑制(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。它实现了超低噪声与低静态功耗的较佳组合,使便携式应用的电池使用时间可达到较长。ADP150经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。

它可提供1.8 V至3.3 V范围内的14种固定输出电压选项。短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP150提供5引脚TSOT和4引脚、0.4 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的较小尺寸解决方案。

应用
  • 移动电话
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 后置DC-DC调节
  • 便携式医疗设备
  • RF,PLL,VCO 和时钟电源

ADP150
超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
ADP150 Application Circuit ADP150 Application Circuit ADP150 Pin Configuration ADP150 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP150-1.8
  • ADP150-2.5
  • ADP150-2.6
  • ADP150-2.75
  • ADP150-2.8
  • ADP150-2.85
  • ADP150-3.0
  • ADP150-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
SCP-1X2BKOUT-EVALZ

信号链电源连接硬件| 1 个输入-2 个输出并行分线板

产品详情

演示电路 SCP-1X2BKOUT-EVALZ 是配套的硬件工具,旨在将现有轨道扩展为信号链电源硬件评估矩阵中的两个部分。它具有一个 (1) 输入端口和两个 (2) 输出端口,以及无源滤波选项。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

eval board
SCP-ADP150-EVALZ

ADP150 信号链评估板 | 双升压/反相转换器

产品详情

演示电路 SCP-ADP150-EVALZ 具有 ADP150,这是一款超低噪声(9μV)、低压差、线性稳压器,工作电压范围为 2.2V 至 5.5V,并提供高达 150mA 的输出电流。该板上安装了 ADP150AUJZ-3.3-R7 固定电压 IC。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 ADP150 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 ADP150 数据手册。

eval board
ADSKPMB10-EV-FMCZ

Single-Channel, Fully Isolated, Low Latency Data Acquisition System (DAQ)

特性和优点

  • Fully Isolated PMOD-to-FMC interposer board
  • Software programmable bipolar input ranges (±1.1 V to ±11.0 V)
    • Allows single-ended and differential signals
  • GΩ input impedance allows direct interface with sensors
  • On-board 5 V reference and buffer
  • Complete power management solution
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface
  • PC software for control and data analysis of time and frequency domain

产品详情

The ADSKPMB10-EV-FMCZ signal chain kit is a two-board solution, which consists of a Precision Medium Bandwidth Data Acquisition Solution on a PMOD form factor and a Fully Isolated PMOD-to-FMC interposer board.

The Precision Medium Bandwidth Data Acquisition Solution features a discrete programmable gain instrumentation amplifier (PGIA) that was built using a 30V, High Speed, Low Noise, Low Bias Current, JFET Operational Amplifier, the ADA4627-1, a Precision Quad Matched Resistor Network, the LT5400, a Low Capacitance, 4-Channel, ±15 V/+12 V iCMOS Multiplexer, the ADG1209 and the internal Fully Differential Amplifier (FDA) ADC driver of the ADAQ4003. The PGIA in thru front-end offers high input impedance that allows direct interface with a variety of sensors. A programmable gain is often needed to adapt the circuit to different input signal amplitudes—unipolar or bipolar and single-ended or differential with varying common-mode voltages. The PGIA works with the ADAQ4003, an 18-Bit, 2 MSPS, µModule® Data Acquisition Solution.

The Fully Isolated PMOD-to-FMC interposer board was designed using a Low Noise, 1A, 1MHz Push-Pull DC/DC Driver with Duty Cycle Control, the LT3999, a Robust 3.0kVrms Digital Isolators w/ Fail-Safe for the SPI lines and PGIA gain control pins, the ADuM152N and the ADuM120N, and a Low noise and ultra-low noise LDO regulators the ADP7105 and the ADP150N respectively.

APPLICATIONS

  • Data acquisition and system monitoring
  • Automated test equipment
  • Instrumentation 
  • Medical equipment

eval board
EVAL-FMCDAQ3-EBZ

高速数据采集FMC板

特性和优点

  • 提供两个ADC通道和两个DAC通道,具有完全的同步能力
  • 尺寸兼容FMC
  • 采用单个FMC连接器供电

产品详情

AD-FMCDAQ3-EBZ模块由AD9680(双通道、14位、1.25 GSPS、JESD204B ADC)、AD9152(双通道、16位、2.5 GSPS、JESD204B DAC)、AD9528时钟和电源管理组件组成。它通过FMC连接器和内部生成的载波平台提供时钟信号,包括完全自足的数据采集和信号合成原型制作平台。该模块采用FMC尺寸(84 mm × 69 mm),将宽带数据转换、时钟和电源结合在一起,非常接近用于系统原型开发和设计的实际软硬件,而信号链性能不受影响。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 信号情报(SIGINT)
  • 点对点通信系统
  • DOCSIS 3.0 CMTS和HFC网络
  • 多路输入/多路输出(MIMO)无线电
  • 自动测试设备

eval board
AD-FMCDAQ2-EBZ

AD-FMCDAQ2-EBZ 评估板

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供两个ADC通道和两个DAC通道,具有完全的同步能力

产品详情

AD-FMCDAQ2-EBZ模块由AD9680(双通道、14位、1.0 GSPS、JESD204B ADC)、AD9144(四通道、16位、2.8 GSPS、JESD204B DAC)、AD9523-1(14输出、1GHz时钟)和电源管理组件组成。 它通过FMC连接器和内部生成的载波平台提供时钟信号,包括完全自足的数据采集和信号合成原型制作平台。 该模块采用FMC尺寸(84 mm × 69 mm),将宽带数据转换、时钟和电源结合在一起,非常接近用于系统原型开发和设计的实际软硬件,而信号链性能不受影响。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收机
  • 点对点通信系统

EVAL-ADP150

ADP150评估板

特性和优点

  • 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
  • 每个套件都有全套IC电压选项
  • 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
  • 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
  • 每个产品系列只需订购一个套件

产品详情

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

SCP-1X2BKOUT-EVALZ
信号链电源连接硬件| 1 个输入-2 个输出并行分线板
Signal Chain Power Connection Hardware Signal Chain Power Connection Hardware - Top View Signal Chain Power Connection Hardware - Bottom View
SCP-ADP150-EVALZ
ADP150 信号链评估板 | 双升压/反相转换器
ADP150 Evaluation Board ADP150 Evaluation Board - Top View ADP150 Evaluation Board - Bottom View
ADSKPMB10-EV-FMCZ
Single-Channel, Fully Isolated, Low Latency Data Acquisition System (DAQ)
ADSKPMB10-EV-FMCZ ADSKPMB10-EV-FMCZ - Top View ADSKPMB10-EV-FMCZ - Bottom View ADSKPMB10-EV-FMCZ Kit with SDP-H1 ADSKPMB10-EV-FMCZ Kit with SDP-H1 - Top View
EVAL-FMCDAQ3-EBZ
高速数据采集FMC板
FMCDAQ3 Block Diagram FMCDAQ3 (top)
AD-FMCDAQ2-EBZ
AD-FMCDAQ2-EBZ 评估板
AD-FMCDAQ2-EBZ Block Diagram AD-FMCDAQ2-EBZ - top view AD-FMCDAQ2-EBZ - bottom view
EVAL-ADP150
ADP150评估板

参考电路

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
CN0534 参考设计

USB 供电的 5.8 GHz RF LNA 接收器,带输出功率保护功能

特性和优点

  • 增益:23.5 dB
  • 5.8 GHz优化LNA
  • ISM工作频段
  • USB供电

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-24 01:01
    CN0534: USB Powered 5.8 GHz RF LNA w/ Output Power Protection
CN0228 参考设计

单电源为28 V、高压锁相环(PLL)频率合成器供电

特性和优点

  • 高压PLL频率合成器
  • 单电源
  • HV升压转换器

CN0144 参考设计

利用LO二分频调制器构建宽带低EVM直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 可在69 MHz至2.2 GHz之间工作
CN0311 参考设计

使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机

特性和优点

  • 直接变频发射机
  • 低误差向量幅度
  • 30MHz至2.2GHz RF输出
Thermistor Measurement Block Diagram
CN0545 参考设计

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式0.1°C热敏电阻测量系统

特性和优点

  • 精度为0.1度的热敏电阻测量系统
  • 高度集成的解决方案
  • 多达4个热敏电阻(AD7124-4)或8个热敏电阻(AD7124-8)
EVAL-CN0290-SDPZ的功能框图
CN0290 参考设计

扩展高性能锁相环的低频范围

特性和优点

  • 带扩展低频范围的锁相环
  • LO低至10MHz,RF低至100MHz
  • 低失真、低相位噪声
CN0147 参考设计

利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声

特性和优点

  • 工作频率范围:140 MHz至4.4 GHz
  • 超低噪声调节器可实现优质系统相位噪声性能
CN0134 参考设计

宽带低EVM直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 可在500MHz至4.4GHz之间工作
  • 出色的相位噪声减少了误差
CN0285 参考设计

宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 500MHz至4.4GHz RF
  • 低相位噪声
  • 低误差向量幅度(EVM)
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
CN0518 参考设计

USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

特性和优点

  • +25 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
CN0534
USB 供电的 5.8 GHz RF LNA 接收器,带输出功率保护功能
Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
EVAL-CN0534-EBZ - Angle View
EVAL-CN0534-EBZ - Top View
EVAL-CN0534-EBZ - Bottom View
CN0228
单电源为28 V、高压锁相环(PLL)频率合成器供电
CN0144
利用LO二分频调制器构建宽带低EVM直接变频发射机
CN0311
使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
CN0545
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式0.1°C热敏电阻测量系统
Thermistor Measurement Block Diagram
CN0290
扩展高性能锁相环的低频范围
EVAL-CN0290-SDPZ的功能框图
EVAL-CN0290-SDPZ板的照片(连接至EVAL-SDP-CS1Z板)
CN0147
利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声
CN0134
宽带低EVM直接变频发射机
CN0285
宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
CN0518
USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0518-EBZ
EVAL-CN0518-EBZ - Top View
EVAL-CN0518-EBZ - Bottom View

最新评论

近期浏览