Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADL5380

新規設計に推奨

直交復調器、400~6000MHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 動作RFおよびLO周波数400MHz~6GHz
  • 入力IP3:
    30dBm@900MHz
    28dBm@1900MHz
  • 入力IP2:>65dBm@900MHz
  • 入力P1dB(IP1dB):11.6dBm@900MHz
  • 電圧変換ゲイン:約7dB
  • 復調帯域幅:約390MHz
  • ノイズ指数(NF):
    10.9dB@900MHz
    11.7dB@1900MHz
  • 直交変調精度@900MHz
    位相精度約0.2°
    振幅精度:約0.07dB
  • ベースバンドI/Q駆動:2V p-p、200Ωに対して
  • 5V単電源動作

ADL5380
直交復調器、400~6000MHz
ADL5380 Functional Block Diagram ADL5380 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 7
AD9262 新規設計には非推奨 A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型
AD9258 製造中 A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、1.8V、デュアル
AD9251 製造中 A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V
AD9231 製造中 A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デユアル、1.8V
AD9269 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、16ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V
AD9268 製造中 A/Dコンバータ、16ビット、125/105/80MSPS、デユアル、1.8V
AD9650 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、デュアル、16ビット、1.8V、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPS
RFアンプ 5
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
ADL5565 新規設計に推奨 差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz
ADA4950-1 新規設計に推奨 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能
ADA4950-2 新規設計に推奨 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能
AD8366 新規設計に推奨 デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
ADF4156 製造中 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN
リニア・レギュレータ 1
ADP7104 新規設計に推奨

リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ

可変ゲイン・アンプ(VGA) 2
ADRF6510 製造中止 プログラマブル・フィルタ/可変ゲイン・アンプ、30MHz、デュアル
ADRF6516 製造中止 プログラマブル・フィルタ / 可変ゲイン・アンプ、31MHz、デュアル
差動アンプ 2
ADA4930-1 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
ADA4930-2 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADL5380

ADL5380 Evaluation Boards

製品詳細

ADL5380-EVALZ is a fully populated, 4–layer, FR4 based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the ADL5380 at RF input frequencies from 400 MHz to 6 GHz. The evaluation board integrates bypassable transformers to allow single ended or differential baseband I and Q outputs and an option to drive the RF and LO inputs with a single ended or differential signals. The evaluation board requires only a single supply within the range of 4.75 V to 5.25 V.

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

eval board
AD-FMCOMMS6-EBZ

AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボード

機能と利点

  • レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える 
  • イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する 

製品詳細

AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボードは、AD9652デュアル16ビットA/Dコンバータ、ADL5566広ダイナミック・レンジRF/IFデュアル差動アンプ、およびADL5380直交復調器に基づく400MHz~4.4GHzのレシーバーです。

これは、ダイレクト・コンバージョン(ホモダインやゼロIFとも)レシーバー・アーキテクチャに対するI/Q復調アプローチです。複数の周波数変換を行えるスーパーへテロダイン・レシーバーに対し、ダイレクト・コンバージョン無線は1つの周波数変換のみを行います。周波数変換が1つであることは、以下の理由で有利です。

  • レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える
  • イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する


このトポロジーにより、差動信号環境のイメージ除去と迅速な実装が実現します。ACDへのフルスケール入力を維持するための増幅ステージがあります。局部発振器とADCクロックがボード上に実装され、同じリファレンス信号を共有して不鮮明さを防止します。フォーム・ファクタはVITA57に準拠し、すべてのDC電源がFMCコネクタを通してデータ・キャプチャ・ボードから配線されています。この評価用ボードは、「商用の」(COTS)コンポーネントを使用した防衛用および商用のレーダーを目的とした高性能レシーバー・シグナル・チェーンを実現しています。回路全体の帯域幅は220MHzで、パス・バンドの平坦性は+/_1.0dBです。145MHzのIFで測定したS/N比およびSFDRは、それぞれ64dBおよび75dBcです。


EVAL-ADL5380
ADL5380 Evaluation Boards
ADL5380-EVALZ_ANGLE-web ADL5380-EVALZ_BOTTOM-web ADL5380-EVALZ_TOP-web
AD-FMCOMMS1-EBZ
FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications
AD-FMCOMMS1-EBZ Block Diagram
AD-FMCOMMS6-EBZ
AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボード
eval-image-unavailable

リファレンス・デザイン

Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements
CN0374 Circuits from the Lab®

RF-to-Bitsソリューションが6GHzまで 高精度の位相および振幅データを提供 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 6GHzまでの高精度な振幅および位相測定
  • 小型PCBフットプリント
Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 Circuits from the Lab®

全機能内蔵型の 2 ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 全機能内蔵型の2ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • 1.7GHz~3.4GHzの周波数範囲
  • ゼロIFシステム・アーキテクチャ
CN0374
RF-to-Bitsソリューションが6GHzまで 高精度の位相および振幅データを提供 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements
CN0507
全機能内蔵型の 2 ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
EVAL-CN0507-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0507-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0507-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品