周波数分周器 & 乗算器
アナログ・デバイセズの分周器と周波数乗算器は、高性能、超低位相ノイズ、高速周波数ロック時間オプションを提供し、最新システムの要求に応えます。これらのデバイスを使用することで、高周波かつ低位相ノイズのアプリケーション向けの柔軟なソリューションを経済的に設計することができます。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADH561S
新規設計に推奨
航空宇宙GaAs、広帯域周波数逓倍器、8~21GHz、ダイ
ADH814S
新規設計に推奨
航空宇宙GaAs、広帯域周波数逓倍器、13~24.6GHz、ダイ
ADH365S
新規設計に推奨
宇宙対応SMT MMIC 1/4分周器、DC~13GHz
HMC8342
新規設計に推奨
GaAs MMIC ×2 Active Frequency Multiplier, 22 GHz to 42 GHz Output
ADH363S
新規設計に推奨
宇宙、DC~12GHz、1/8分周器
ADH361S
新規設計に推奨
宇宙対応SMT MMIC 1/2分周器、DC~12GHz
ADAR2001
新規設計に推奨
10GHz~40GHz、1:4チャンネル、4 × 周波数乗算器/フィルタ
HMC862A
新規設計に推奨
0.1 ~ 24 GHz の低ノイズ・プログラマブル周波数分周器
HMC1096
新規設計に推奨
GaAs pHEMT MMIC アクティブ周波数 2 逓倍器、3.8 GHz ~ 5.6 GHz 出力
ADF5002
新規設計に推奨
プリスケーラ、1/8、4GHz~18GHz
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}