ADH814S
新規設計に推奨航空宇宙GaAs、広帯域周波数逓倍器、13~24.6GHz、ダイ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$860.60
Viewing:
製品情報
- 高出力電力:+17dBm
- 低入力電力駆動:0dBm~+6dBm(代表値)
- Fo、3Fo、4Foアイソレーション:Fout = 19GHzで20dBc超
- 100kHz SSB位相ノイズ:-136dBc/Hz
- 単電源:+5V、88mA(代表値)
- ダイ・サイズ:1.13mm x 1.16mm x 0.1mm
ADH814Sは、GaAs PHEMT技術を利用した広帯域のアクティブ周波数2逓倍器チップです。+4dBm駆動レベルの信号で駆動されるとき、この逓倍器は13GHz~24.6GHzのFoutで+17dBm(代表値)の出力電力を供給します。ADH814Sは、ポイントtoポイントおよびVSAT無線用のLO逓倍器チェーンでの使用に最適で、従来方式に比べて部品数が少なくなります。100kHzオフセット時の付加SSB位相ノイズが-136dBc/Hzと低いため、良好なシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。すべてのデータは、チップを最短0.31mm(12mil)の2本の0.025mm(1mil)ワイヤ・ボンドで接続して測定したものです。
アプリケーション
- 宇宙および防衛
- クロック生成アプリケーション
- ポイントtoポイントおよびVSAT無線
- 試験用計測器
- センサー
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADH814-000C | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADH814Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める