| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5700/AD5700-1: 低消費電力HARTモデム (Rev A, 02/2012) (pdf, 0) | データシート | |
| AD5700/AD5700-1: Low Power HART Modem Data Sheet (Rev D, 05/2013) (pdf, 490 kB) | データシート | |
| Complete 4 mA to 20 mA Loop Powered Field Instrument with HART Interface (pdf, 259 kB) | 実用回路 | |
| CN0278: Complete 4 mA to 20 mA HART Solution with Additional Voltage Output Capability (pdf, 442 kB) | 実用回路 | |
| CN-0270: Complete 4 mA to 20 mA HART Solution (pdf, 274 kB) | 実用回路 | |
|
Demo circuit for 4- 20-mA HART Enabled Field Instruments
Field instrument demonstration circuit for a loop powered HART® enabled smart transmitter. A complete low power, high precision signal chain solution with minimum area overhead, tested and verified as part of ADI’s Circuits from the Lab™ initiative. |
Videos | HTML |
|
Loop-Powered Field Instrument Circuit with HART Interface
Save time in designing loop powered field instruments with Analog Devices’ demo circuit. It features low power, high performance components – ADuCM360 precision analog microcontroller, AD5421 16-bit 4-20mA loop-powered DAC and AD5700 FSK HART modem. |
Videos | HTML |
| UG-382: Evaluation Board for FSK AD5700/AD5700-1 HART Modem (pdf, 272 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
Quad 16-Bit Voltage-/Current-Output DACs Save Space, Cost, and Power in Multichannel PLCs
(Analog Dialogue, Volume 44 – July 2010) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| 業界で最も低消費電力なHARTモデムIC「AD5700」を発表 (29 Feb 2012) | プレス・リリース | HTML |
| Programmable Current and Voltage Output Drivers (pdf, 1369 kB) | メディア掲載一覧 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8 (pdf, 4250 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Output DAC's for the AD5700-1
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。