AD7798
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力、計装アンプ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.62
製品情報
- RMSノイズ:
- 27nV@4.17Hz(AD7799)
65nV@16.7Hz(AD7799)
40nV@4.17Hz(AD7798)
85nV@16.7Hz(AD7798) - 消費電流:300μA(typ)
- パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
- 更新レート:4.17~470Hz
- 3つの差動入力
- 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計装アンプ
- 内部クロック発振器
- 50Hz / 60Hzを同時除去
- リファレンス検出
- ローサイドのパワー・スイッチ
- プログラマブル・デジタル出力
- バーンアウト電流
- 電源:2.7~5.25V
AD7798 / AD7799は、高精度計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。AD7798 / AD77993は、3チャンネル差動アナログ入力を備えた低ノイズ、16 / 24ビットのΣΔ(シグマ・デルタ)A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。AD7798は、低ノイズ計装アンプも内蔵しているため、小振幅の信号をADCに直接インターフェースできます。ゲインを64に設定すると、更新レートが4.17Hzのとき、AD7799のrmsノイズは27nVでAD7799では40nVになります。
オンチップ機能としては、ローサイドのパワー・スイッチ、リファレンス検出、プログラマブル・デジタル出力ピン、バーンアウト電流、内部クロック発振器があります。デバイスからの出力データ・レートはソフトウェアで設定可能で、4.17~470Hzの周波数範囲で変化させることができます。
これらの製品は、2.7~5.25V電源で動作します。また、AD7798の消費電流は300μA(typ)で、一方AD7798は380μA(typ)を消費します。両方のデバイスはともに16ピンTSSOPパッケージパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 重量計
- 圧力計測
- ストレインゲージ・トランスデューサ
- ガス分析
- 工業用プロセス制御
- 計測機器
- ポータブル計測機器
- 血液分析
- スマート・トランスミッタ
- 液体 / ガス・クロマトグラフィ
- 6桁DVM
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 13
よく聞かれる質問 1
回路ノート 4
デバイス・ドライバ 2
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7798BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7798BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7798BRUZ | 製造中 | |
| AD7798BRUZ-REEL | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7798BRUZ | 製造中 | |
| AD7798BRUZ-REEL | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7798BRUZ | 製造中 | |
| AD7798BRUZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 4 | ||
| ADA4505-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、低消費10µA、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし |
| ADA4051-2 | 製造中 | オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、デュアル、RRIO |
| AD8539 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ |
| AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
| 電圧リファレンス 4 | ||
| ADR381 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力 |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く