eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT8612

量产

具 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 3μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 高效率同步操作:
    • 95% 效率 (在 3A,从 12VIN 产生 5VOUT)
    • 94% 效率 (在 3A,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
  • 快速最短接通时间:40ns
  • 在所有情况下均可提供低压差:250mV (在 3A)
  • 允许使用小型电感器
  • 在过载情况下可安全承受电感器饱和
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 电流模式工作原理
  • 准确的 1V 使能引脚阈值
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形的耐热性能增强型 3mm x 6mm 28 引脚 QFN 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

LT®8612 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,仅消耗 3μA 的静态电流。该器件集成了上管和下管以及所有必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN/UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8612 以将输入电源电流减小至 1μA。TR/SS 引脚上的一个电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率。当 VOUT 位于编程输出电压的 ±9% 以内及出现故障情况时,PG 标记将发出指示信号。LT8612 采用小外形 3mm x 6mm 28 引脚 QFN 封装,具有用于实现低热阻的裸露衬垫。



应用

  • 汽车和工业电源
  • 通用降压
  • GSM 电源

LT8612
具 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型稳压器
LT8612 Application Circuit LT8612 Pin Configuration LT8612 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2010A

LT8612演示电路 | 5.8V ≤ VIN ≤ 42V,VOUT = 5V (6A)

产品详情

演示电路2010A是一款42V、6A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8612。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8612是一款紧凑型、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成功率开关,同时提供所有必需的电路功能,缩减了组件数量和解决方案尺寸。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低3μA静态电流可在轻负载下实现高效率。40ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT


 


eval board
DC2132A

24V 3A恒压、恒流台式电源,内置LT3081、LT8612、LT3092

产品详情

DC2132A是一款24V 3A恒压、恒流台式电源。它可以调节0V至24V的任何输出电压以及0A至3A的任何输出电流。其输入范围为10V至40V,而输出电压可保持低于输入电压5V以上。

DC2010A
LT8612演示电路 | 5.8V ≤ VIN ≤ 42V,VOUT = 5V (6A)
DC2010A Demo Board DC2010A Demo Board DC2010A Demo Board DC2010A Demo Board DC2010A - Schematic
DC2132A
24V 3A恒压、恒流台式电源,内置LT3081、LT8612、LT3092
DC2132A Evaluation Board DC2132A Evaluation Board - Top View DC2132A Evaluation Board - Bottom View DC2132A - Schematic

参考电路

QorIQ LS1088A-RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ LS1088A-RDB 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
T1023RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
CN0508 Block Diagram
CN0508 参考设计

75 瓦单输出台式电源

特性和优点

  • 75 W电源
  • 恒定电流(>3A)和恒定电压(>25V)模式
  • 真正的0V和0A操作
  • 手动控制或由软件控制
NXP (Freescale) QorIQ LS1088A-RDB
QorIQ LS1088A-RDB Dev Kit
Qor IQ LS1088-RDB Power Tree
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB
T1023RDB Dev Kit
QorIQ T1023 Power Tree
CN0508
75 瓦单输出台式电源
CN0508 Block Diagram
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8612的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览