LT4321

推荐用于新设计

PoE 理想二极管桥控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少热量,消除热设计问题
  • 较大限度地提高电源效率
  • 低于 800μA 的静态工作电流
  • 可完全兼容 IEEE 802.3 检测和分级标准
  • 当与一个受电设备 (PD) 控制器配对使用时符合 IEEE 802.3 标准
  • 适合两对线和四对线 PoE 应用
  • 可兼容 PoE、PoE+ 和 LTPoE++™
  • 100V 绝对最大电压
  • H 级版本可运作至高达 125ºC
  • 16 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
LT4321
PoE 理想二极管桥控制器
Powered Device tor PoE (to 13W), PoE+ (to 25.5w), or Linear LTPoE++ (to 90W) Systems LT4321 Pin Configuration
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
理想二极管和PowerPath控制器 1
LT4320 推荐用于新设计 理想二极管桥控制器
以太网供电(PoE)接口控制器 2
LT4275 量产 LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器
LT4276 量产 LTPoE++/PoE+/PoE PD 正激式 / 反激式控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4321
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2911A

LT4293、LT4321 IEEE 802.3bt 和 LTPoE++ 互操作受电套件

产品详情

演示电路 2911A 是一款符合 IEEE 802.3bt 标准并可与 LTPoE++ 互操作的以太网供电 (PoE) 受电套件 (PD)。它采用 LT4293 PD 接口控制器和 LT4321 PoE 理想二极管电桥控制器。

LT4293 提供符合 LTPoE++、IEEE 802.3af(PoE,1 型)、IEEE 802.3at(PoE+,2 型)和 IEEE 802.3bt(PoE++,3 和 4 型)标准的接口连接功能。它利用外部低 RDS(ON)(典型值 30mΩ)N 通道 MOSFET 执行热交换功能以提高效率。

电源正常 (PWRGD) 输出指示 PD 控制器已准备好为后端负载提供电源。此信号可用于启用隔离式电源。T2P  输出指示供电设备 (PSE) 提供的可用电源。此信号可将分配的功率从符合 LTPoE++ 或 IEEE 802.3bt 标准的 PSE 传输给下游 PD 电路。

LT4321 控制八个低 RDS(ON)(典型值 57mΩ)N 通道 MOSFET 以进一步提高端到端功率传输效率并简化热设计。此解决方案可替代被动 PoE 整流器电桥中常见的八个二极管。

DC2911A 可通过 RJ45 连接器 (J1) 接受由 PSE 输送的高达 90W 的电源,或使用辅助电源输入接受本地 48V 直流电源。当同时连接这两个电源时,辅助电源输入优先于 PoE 输入。

eval board
DC2476A-A

LT4295/LT4321演示板 | 集成反激式DC/DC和理想二极管电桥的PoE++(71W/24V/2.7A或62W/24V/2.3A)PD

产品详情

演示电路2476A是一款经过以太网Alliance™第二代PoE认证的IEEE 802.3bt兼容型以太网供电(PoE)受电设备(PD)。它内置LT4295 PD接口和开关稳压器控制器以及LT4321 PoE理想二极管电桥控制器。

LT4295提供IEEE 802.3af(PoE、1类)、IEEE 802.3at(PoE+、2类)和IEEE 802.3bt(PoE++、3类和4类)兼容接口和电源控制。它利用外部低RDS(on)(30mΩ典型值)N通道FET实现热插拔功能以提高效率。LT4295可控制利用高效率反激式同步整流拓扑的DC/DC转换器。

LT4321控制八个低RDS(on)(30mΩ典型值)N通道FET以便进一步提高端到端功率传输效率并简化散热设计。该解决方案取代了无源PoE整流器电桥中常见的八个二极管。

DC2476A-A使用辅助电源输入通过RJ45连接器(J1)或本地48V DC电源接受来自供电设备(PSE)高达71.3W的传输功率。连接两种电源时,辅助电源输入优先于PoE输入。DC2476A-A在电流分别高达2.7A和2.4A时提供24V输出作为8类(71.3W) PD和7类(62W) PD应用。

eval board
DC2093A-A

LT4275A/LT4321 LTPoE++/PoE+/PoE PD演示板

产品详情

DC2093A-A演示板适用于:
LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PD控制器
LT4321 PoE理想二极管电桥控制器

eval board
DC2093A-B

LT4275B/LT4321 PoE+/PoE PD演示板

产品详情

DC2093A-B演示板,适用于:
LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PD控制器
LT4321 PoE理想二极管电桥控制器

eval board
DC2093A-C

LT4275C/LT4321 PoE PD演示板

产品详情

DC2093A-C演示板适用于:
LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PD控制器
LT4321 PoE理想二极管电桥控制器

eval board
DC2125A

LT4275/LT4321/LTM8027演示板 | LTPoE++ PD+二极管电桥和DC/DC控制器

产品详情

演示电路2125是一款小型、高集成度、非隔离式PoE受电设备(PD)解决方案。它具有一个PD接口控制器(LT4275),用于与PoE受电设备(PSE)接口;一个理想二极管电桥控制器(LT4321),以尽可能降低电桥损耗;以及一个DC/DC μModule®稳压器(LTM8027)。

eval board
DC2046A-A

LT4276B/LT4321 演示板 | 集成 DC/DC 和理想二极管电桥的 PoE+(25W、3.3V/6.8A)PD

产品详情

演示电路 2046A-A 是一款集成隔离电源的 PoE 受电设备(PD),采用同步反激式拓扑,内置 LT4276 和理想二极管电桥控制器(LT4321)。

eval board
DC2046A-B

LT4276B/LT4321演示板 | 集成DC/DC和理想二极管电桥的PoE+(25W、5V/4.7A)PD

产品详情

演示电路2046A-B是一款集成隔离电源的PoE受电设备(PD),采用同步反激式拓扑,内置LT4276和理想二极管电桥控制器(LT4321)


 


eval board
DC2046A-C

LT4276B/LT4321演示板 | 集成DC/DC和理想二极管电桥的PoE+(25W、12V/1.9A)PD

产品详情

演示电路2046A-C是一款集成隔离电源的PoE受电设备(PD),采用同步反激式拓扑,内置LT4276和理想二极管电桥控制器(LT4321)。


 


eval board
DC2046A-D

LT4276B/LT4321演示板 | 集成DC/DC和理想二极管电桥的PoE+(25W、24V/1A)PD

产品详情

演示电路2046A-D是一款集成隔离电源的PoE受电设备(PD),采用同步反激式拓扑,内置LT4276和理想二极管电桥控制器(LT4321)。


 


eval board
DC2046A-E

LT4276A/LT4321演示板 | 集成DC/DC和理想二极管电桥的LTPoE++(38.7W、5V/7A)PD

产品详情

演示电路2046A-E是一款集成隔离电源的PoE受电设备(PD),采用同步反激式拓扑,内置LT4276和理想二极管电桥控制器(LT4321)。


 


eval board
DC2046A-F

LT4276C/LT4321 演示板 | 集成 DC/DC 和理想二极管电桥的 PoE(13W、5V/2.3A)PD

产品详情

演示电路 2046A-F 是一款集成隔离电源的 PoE 受电设备(PD),采用同步反激式拓扑,内置 LT4276 和理想二极管电桥控制器(LT4321)。

eval board
DC2047A-A

LT4276B/LT4321演示板 | 集成DC/DC、理想二极管电桥和9V-57V AUX的PoE+(25W、12V/1.9A)PD

产品详情

演示电路2047A-A是一款兼容IEEE802.3at的以太网供电(PoE)受电设备(PD),支持9-57VDC和24VAC辅助电源输入。它内置LT4276 PD接口和开关稳压器控制器、LT4321 PoE理想二极管电桥控制器和LT4320理想二极管电桥控制器。

eval board
DC2584A-A

LT4295/LT4321演示板 | 集成正向DC/DC和理想二极管电桥的PoE++ (71W/12V/5.5A) PD

产品详情

演示电路2584A是一款兼容IEEE 802.3bt(草稿2.1)的以太网供电(PoE)受电设备(PD)。它内置LT4295 PD接口和开关稳压器控制器以及LT4321 PoE理想二极管电桥控制器。

eval board
DC2475A-A

LT4295/LT4321 演示板 | 集成反激式 DC/DC 和理想二极管电桥的 PoE++(40W、12V/3A)PD

产品详情

演示电路 2475A-A 是一款兼容 IEEE802.3bt(草稿 2.0)的以太网供电(PoE)受电设备(PD)。它内置集成 LT4321 PoE 理想二极管电桥控制器的 LT4295 PD 接口和开关稳压器控制器。


 


eval board
DC2539A-A

LT4295/LT4321演示板 | 集成反激式DC/DC和理想二极管电桥的PoE++(51W、12V/3.9A)PD

产品详情

演示电路2539A是一款兼容IEEE802.3bt(草稿2.1)的以太网供电(PoE)受电设备(PD)。它内置LT4295 PD接口和开关稳压器控制器以及LT4321 PoE理想二极管电桥控制器。

eval board
DC2583A

LT4294/LT4321 演示板 | PoE++ (71W/37V 至 57V) PD 和理想二极管桥

产品详情

演示电路 2583 是一款符合经以太网联盟 (Ethernet Alliance™) 认证之 IEEE 802.3bt标准的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD)。它具有 LT4294 PD 接口控制器和 LT4321 PoE 理想二极管桥控制器。

eval board
EVAL-LTC9105-AZ

EVAL-LTC9105-AZ:具有 I2C 遥测功能的 LTC9105、MAX5974C、LT4321 和 ADuM1252 IEEE 802.3bt 受电设备

特性和优点

  • 符合 IEEE 802.3bt 标准的 6 类 PD
  • 具有隔离的 I2C 接口的端口遥测
  • 5V/9.2A 隔离同步正向转换器

产品详情

EVAL-LTC9105-AZ 是一款符合 IEEE 802.3bt 标准的 3 型、6 类以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD),可通过 I2C 进行端口遥测。评估板卡具有 LTC9105 PD 接口控制器、MAX5974C 开关稳压器控制器、 LT4321 PoE 理想二极管桥控制器和 ADuM1252 I2C 隔离器。

LTC9105 提供符合 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 和 IEEE 802.3bt 标准的接口,可通过 I2C 实现端口电压和电流遥测。它采用外部低通道电阻 RDS(ON) (典型值为 34mΩ )、N 通道热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 50mΩ 感应电阻。当电流降至低水平时,自动维持功率特征 (MPS) 会使端口保持连接。

MAX5974C 控制采用高效有源钳位正激转换器拓扑结构并带同步整流的 DC/DC 转换器,并提供隔离的 5V/9.2A 输出。LT4321 控制八个低 RDS(ON)(典型值 57mΩ)N 通道 MOSFET,以进一步提高端到端功率传输效率并简化热设计。ADuM1252 在非隔离接地域上隔离 LTC9105 与主机控制器之间的 I2C 数据。

EVAL-LTC9105-AZ 配置为 6 类 PD,并通过其 RJ45 连接器 (J1) 从电源设备 (PSE) 接受高达 51W 的输送功率。EVAL-LTC9105-AZ 可以通过辅助电源输入端,使用本地 55V 直流电源供电。将 DC590B I2C 接口板连接到 EVAL-LTC9105-AZ 后,EVAL-LTC9105-AZ 图形用户界面 (GUI) 将显示端口遥测和配置选项。

eval board
AD-PS3803-RD

带理想二极管桥的 PoE+ 至隔离反激式 DC/DC(12V,2A)

特性和优点

  • 电气隔离的 12V 反激式直流输出,输出功率高达 24 W
  • 无需变压器第三绕组或光电隔离器进行输出调节
  • 通过可配置跳线阵列支持 IEEE802.3at(PoE+,Type 2)和 IEEE802.3bt(PoE++,Type 3 和 4)接口和电源控制
  • 支持 37V 至 57V 宽输入直流辅助电源

产品详情

AD-PS3803-RD 参考设计是一种电源转换器,能够利用任何符合 IEEE802.3at(PoE+,Type 2)的下游以太网供电 (PoE) 电源来提供电气隔离的直流电源。

该解决方案的核心是 LT8306 60V 无光反激控制器,将 37V 至 57V PoE 输入电压降至 12V、24W DC 输出。

板载 LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE 电力输送 (PD) 控制器可处理与任何 PoE 电源的连接和电力输送。

LT4321 理想二极管电桥控制器利用低 RDS(ON) N 沟道 FET 来提高端到端功率传输效率并简化热设计,取代了无源 PoE 整流桥中常见的八二极管配置。

AD-PS3803-RD 还具有辅助直流电源支持,可实现 37V 至 57V 的宽输入范围。

应用

  • 工业自动化
  • 监控摄像系统
  • VoIP 电话
  • 支付终端系统
  • 无线接入点

DC2911A
LT4293、LT4321 IEEE 802.3bt 和 LTPoE++ 互操作受电套件
DC2911A Application Circuit DC2911A Application Circuit
DC2476A-A
LT4295/LT4321演示板 | 集成反激式DC/DC和理想二极管电桥的PoE++(71W/24V/2.7A或62W/24V/2.3A)PD
DC2476A-A Demo Board DC2476A-A Demo Board DC2476A-A Demo Board DC2476A-A Demo Board DC2476A-A Demo Board Ethernet Alliance Certified 2.0 Power over Ethernet (PoE)
DC2093A-A
LT4275A/LT4321 LTPoE++/PoE+/PoE PD演示板
DC2093A-A Demo Board DC2093A-A Demo Board DC2093A-A Demo Board DC2093A-A Demo Board DC2093A-A Demo Board DC2093A-A - Schematic
DC2093A-B
LT4275B/LT4321 PoE+/PoE PD演示板
DC2093A-B Demo Board DC2093A-B Demo Board DC2093A-B Demo Board DC2093A-B Demo Board DC2093A-B Demo Board DC2093A-A - Schematic
DC2093A-C
LT4275C/LT4321 PoE PD演示板
DC2093A-A - Schematic
DC2125A
LT4275/LT4321/LTM8027演示板 | LTPoE++ PD+二极管电桥和DC/DC控制器
DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A Demo Board DC2125A - Schematic
DC2046A-A
LT4276B/LT4321 演示板 | 集成 DC/DC 和理想二极管电桥的 PoE+(25W、3.3V/6.8A)PD
DC2046A-A Application Circuit DC2046A-A Application Circuit DC2046A-A Application Circuit DC2046A-A Application Circuit DC2046A-A Application Circuit EA Certified 4
DC2046A-B
LT4276B/LT4321演示板 | 集成DC/DC和理想二极管电桥的PoE+(25W、5V/4.7A)PD
DC2046A-B Demo Board DC2046A-B Demo Board DC2046A-B Demo Board DC2046A-B Demo Board DC2046A-B Demo Board DC2046A-B - Schematic
DC2046A-C
LT4276B/LT4321演示板 | 集成DC/DC和理想二极管电桥的PoE+(25W、12V/1.9A)PD
DC2046A-C Demo Board DC2046A-C Demo Board DC2046A-C Demo Board DC2046A-C Demo Board DC2046A-C Demo Board DC2046A-C - Schematic
DC2046A-D
LT4276B/LT4321演示板 | 集成DC/DC和理想二极管电桥的PoE+(25W、24V/1A)PD
DC2046A-D Demo Board DC2046A-D Demo Board DC2046A-D Demo Board DC2046A-D Demo Board DC2046A-D Demo Board DC2046A-D - Schematic
DC2046A-E
LT4276A/LT4321演示板 | 集成DC/DC和理想二极管电桥的LTPoE++(38.7W、5V/7A)PD
DC2046A-E Demo Board DC2046A-E Demo Board DC2046A-E Demo Board DC2046A-E Demo Board DC2046A-E Demo Board DC2046A-E - Schematic
DC2046A-F
LT4276C/LT4321 演示板 | 集成 DC/DC 和理想二极管电桥的 PoE(13W、5V/2.3A)PD
DC2046A-F Demo Board DC2046A-F Demo Board DC2046A-F Demo Board DC2046A-F Demo Board DC2046A-F Application Circuit DC2046A-F Application Circuit DC2046A-F Application Circuit DC2046A-F Application Circuit DC2046A-F Application Circuit EA Certified 3
DC2047A-A
LT4276B/LT4321演示板 | 集成DC/DC、理想二极管电桥和9V-57V AUX的PoE+(25W、12V/1.9A)PD
DC2047A-A Evaluation Board DC2047A-A Evaluation Board - Top View DC2047A-A Evaluation Board - Bottom View DC2047A-A - Schematic
DC2584A-A
LT4295/LT4321演示板 | 集成正向DC/DC和理想二极管电桥的PoE++ (71W/12V/5.5A) PD
DC2584A-A Demo Board DC2584A-A Demo Board DC2584A-A Demo Board DC2584A-A Demo Board DC2584A-A Demo Board
DC2475A-A
LT4295/LT4321 演示板 | 集成反激式 DC/DC 和理想二极管电桥的 PoE++(40W、12V/3A)PD
DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Demo Board DC2475A-A Application Circuit DC2475A-A Application Circuit DC2475A-A Application Circuit EA Certified 4
DC2539A-A
LT4295/LT4321演示板 | 集成反激式DC/DC和理想二极管电桥的PoE++(51W、12V/3.9A)PD
DC2539A-A Demo Board DC2539A-A Demo Board DC2539A-A Demo Board DC2539A-A Demo Board DC2539A-A Demo Board DC2539A-A - Schematic
DC2583A
LT4294/LT4321 演示板 | PoE++ (71W/37V 至 57V) PD 和理想二极管桥
DC2583A Application Circuit DC2583A Application Circuit DC2583A Application Circuit DC2583A Application Circuit EA Certified 3 EA Certified 4
EVAL-LTC9105-AZ
EVAL-LTC9105-AZ:具有 I2C 遥测功能的 LTC9105、MAX5974C、LT4321 和 ADuM1252 IEEE 802.3bt 受电设备
EVAL-LTC9105-AZ Board Photo Angle View EVAL-LTC9105-AZ Board Photo Top View EVAL-LTC9105-AZ Board Photo Bottom View EA PoE PD 6
AD-PS3803-RD
带理想二极管桥的 PoE+ 至隔离反激式 DC/DC(12V,2A)
AD-PS3803-RD Board Photo Angle View AD-PS3803-RD Board Photo Top View AD-PS3803-RD Board Photo Bottom View AD-PS3803-RD Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT4321的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览