概览
优势和特点
- 电气隔离的 12V 反激式直流输出,输出功率高达 24 W
- 无需变压器第三绕组或光电隔离器进行输出调节
- 通过可配置跳线阵列支持 IEEE802.3at(PoE+,Type 2)和 IEEE802.3bt(PoE++,Type 3 和 4)接口和电源控制
- 支持 37V 至 57V 宽输入直流辅助电源
产品详情
AD-PS3803-RD 参考设计是一种电源转换器,能够利用任何符合 IEEE802.3at(PoE+,Type 2)的下游以太网供电 (PoE) 电源来提供电气隔离的直流电源。
该解决方案的核心是 LT8306 60V 无光反激控制器,将 37V 至 57V PoE 输入电压降至 12V、24W DC 输出。
板载 LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE 电力输送 (PD) 控制器可处理与任何 PoE 电源的连接和电力输送。
LT4321 理想二极管电桥控制器利用低 RDS(ON) N 沟道 FET 来提高端到端功率传输效率并简化热设计,取代了无源 PoE 整流桥中常见的八二极管配置。
AD-PS3803-RD 还具有辅助直流电源支持,可实现 37V 至 57V 的宽输入范围。
应用
- 工业自动化
- 监控摄像系统
- VoIP 电话
- 支付终端系统
- 无线接入点
文档
-
AD-PS3803-RD Design Support Files2024/7/23ZIP8 M
-
AD-PS3803-RD User Guide2026/4/16