ADuM1252
推荐用于新设计具有扩展 VDD、空闲总线热插拔和低 VOL 功能的超低功耗、双向 I2C 隔离器
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 低 VOL(MAX) 可实现更高的 I2C 套件兼容性
- 第 1 侧:0.69V
- 第 2 侧:0.4V
- 超低功耗可延长电池寿命
- 400 kHz 时每通道 142μA(典型值)
- 较宽的独立 VDD1/VDD2 电源范围支持更多逻辑电压电平并可实现电平转换
- 两侧均为 1.71V 至 5.5V
- 增强型热插拔第 2 侧 I/O
- 初始第 2 侧连接发生在总线空闲或停止状态,以防止数据损坏
- 双向 I 2 C 数据传输高达 2MHz SCL
- 用于高级总线拓扑的双向 SCL
- 支持跨隔离栅的时钟延伸和多个控制器
- 强大的灌电流能力可降低 RPULL-UP 值,从而实现更快的总线速度
- 第 1 侧:5mA
- 第 2 侧:50mA
- 为数字信号提供稳健的电气隔离
- 可持续耐受 (VIOWM)
- 8 引脚窄体 SOIC:445VRMS
- 可承受 ±10kV 浪涌,符合 IEC 61000-4-5 标准
- 爬电距离和净空:
- 8 引脚窄体 SOIC:4mm
- 可持续耐受 (VIOWM)
- 安全和法规认证(申请中)
- IEC60747-17(申请中)
- 增强型 VIORM 窄体 SOIC:630VPEAK
- UL 1577(申请中)
- 8 引脚窄体 SOIC:1 分钟 3000VRMS
- IEC/EN/CSA 62368-1(申请中)
- IEC/EN/CSA 61010-1(申请中)
- CAN/CSA-C22.2 第 14-18 号(申请中)
- IEC60747-17(申请中)
ADuM1252为需要在同一线路上双向传输数据的应用(例如 I2C)提供两个双向开漏通道。为了防止闩锁行为,第 1 侧输出包含特殊缓冲器,可将逻辑低电平电压调节为 0.64V,并且输入逻辑低电平阈值比输出逻辑低电平电压至少低 50mV。第 2 侧具有不调节逻辑低电平输出电压的传统缓冲器。
ADuM1252 在隔离器的第 1 侧和第 2 侧均具备 1.71V 至 5.5V 独立电源。该套件的工作频率高达 2MHz。每侧均提供 21μA 的超低待机电流,非常适合电池供电系统。
ADuM1252 首先对总线引脚进行预充电,然后监视总线状态以发现空闲总线或检测 I2C 停止条件,再连接第 1 侧和第 2 侧,从而为第 2 侧的热插拔连接提供无干扰总线连接。
ADuM1252 采用 8 引脚窄体 SOIC 封装。该套件的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
应用
- 隔离式 I2C/SMBus 接口
- 电池管理系统
- 以太网供电 (PoE)
- 电机控制系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
3rd Party Solutions 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1252的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论