概览
优势和特点
- 数据传输速率:从 DC 到 2MHz
- 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
- 方便的四点 I2C 总线连接
- 确保提供高达 3.0kVRMS 隔离,持续 60 秒
- 支持板载电源电流测量
- 温度范围:40°C 至 +125°C
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
ADuM1252S 评估套件(EV 套件)是一款全面装配且经过测试的电路板,展示了 ADuM1252 的特性,ADuM1252 是一款采用 8 引脚窄 SOIC 表面贴装封装、具有超低待机电流的 2 通道双向增强型数字隔离器。ADuM1252S EV 套件可用于评估 ADuM1252 的功能和电气性能。该 EV 套件由两个独立的电源供电。
ADuM1252S EV 套件还可用于评估 ADuM1253。
技术与领域
相关产品
系统需求
- ADuM1252S EV 套件
- 两个直流电源,输出范围为 1.71V 至 5.5V
- 信号/函数发生器(或 I2C 兼容信号、SDA 和 SCL)
- 示波器
文档
-
ADuM1252SEVKIT Design Files2023/11/3ZIP2 M