医用级工业PC中高速HDMI®信号的电气隔离设计
关键要点
|
摘要
本文介绍了一种面向医用级工业计算机的电气隔离HDMI接口,可在满足IEC 60601-1 MOPP/MOOP安全要求的同 时,支持高达1080p @ 60Hz的高速视频传输。本文提出的架构以高速LVDS数字隔离器为基础,采用交流耦合 和精心设计的偏置与端接网络,实现了TMDS CML域与LVDS域之间的转换,同时确保符合HDMI物理层规范。这 种方法也适用于其他需要数Gbps数据速率和2× MOPP保护的医疗和工业成像链路。
简介:医用级工业PC
工业个人计算机(IPC)本质上是一种以CPU、内存和存储为核心的计算平台,侧重于在严苛环境下长期稳定运行,而非面向消费者或办公场景。与消费级PC相比,IPC更注重可靠性、使用寿命和环境耐受性,并且通常需要通过严苛的温度、振动 和机械测试。
在医疗健康领域,医用级工业计算机广泛应用于医学成像系统(CT、MRI、超声波)、床边推车、手术室集成系统和实验室自动化。它们必须符合医疗安全和电磁兼容性(EMC)标准,例如IEC/EN 60601-1和IEC/EN 60601-1-2。同时,它们必须采用易于清洁的抗 菌外壳和无风扇、低噪声的散热设计,以满足医院的感染防控与静音使用要求。
医用级工业计算机的安全和隔离要求
与通用工业计算机相比,医用级工业计算机的最大区别在于,必须符合医疗安全标准,特别是在涉及患者接触时,对电气安全和EMC有严格要求。国际上主要采用两项标准:IEC 60601-1,规定了医用电气设备的基本安全和核心性能要求;IEC 60601-1-2,明确了EMC方面的要求。这些标准限定了允许流过患者和操作人员的漏电流值,并对绝缘类型、爬电距离、电气间隙和介电强度提出了明确要求。
IEC 60601-1引入了患者防护措施(MOPP)和操作人员防护措施(MOOP) 的概念。医疗设备必须通过机械设计和绝缘系统提供一种或两 种独立的防护措施,目的是确保任何I/O接口(如USB、HDMI、以 太网或电源)都无法通过接地或其他公共参考路径使患者接触 到危险电流。紧凑、高性能的医用IPC要求对电气隔离边界进行 精细划分,并采用经过医疗认证的隔离电源域。参见表1。
| 级别 | 隔离栅 | 绝缘电压(VAC) | 最小爬电距离 (mm) | 最小电气间隙 (mm) |
| 1× MOOP | 基础 | ~1500 | ~2.5 | ~2.0 |
| 2× MOOP | 加强 | ~3000 | ~5.0 | ~4.0 |
| 1× MOPP | 基础 | ~1500 | ~4.0 | ~2.5 |
| 2× MOPP | 加强 | ~4000 | ~8.0 | ~ 5.0 |
高速信号隔离面临的设计难题
采用高速接口的系统要满足上述安全和隔离要求,往往会面 临一些实际挑战。标准隔离器件通常支持100Mbps左右的数据速 率。对于USB 2.0、USB 3.0等高速接口,或对于同样需要电气隔离 的高带宽视频链路(HDMI、MIPI CSI),标准隔离器已难以胜任。 设计人员至少需要关注以下三个方面。
- 隔离带宽:隔离器必须支持接口所需的高数据速率。
- 协议兼容的物理层转换:隔离器的前端和后端必须具备与相应接口标准兼容的电气特性。
- 信号完整性(SI):眼图开度、抖动和偏斜必须控制在高速标准的合规限值以内。
本文以HDMI为代表性示例,阐述了ADI公司如何实现能够满足2× MOPP隔离要求的高速电气隔离方案。同样的设计理念可以推广到其他高速接口。