MAX14606

量产

带有反偏保护的过压保护器

设计独特的过压保护器,为两路电源提供反偏保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保护大功率手持设备
    • +2.3V至+36V宽范围输入电压保护
    • 可承受3A连续电流
    • 集成54mΩ (典型值) nMOSFET开关
  • 灵活的过压保护设计
    • 易于并联
    • /ACOK指示输入是否处于正常工作范围
    • 提供精确的OVLO门限
      • 5.87V ±3% (MAX14606)
      • 6.8V ±3% (MAX14607)
  • 附加保护功能提高系统可靠性
    • 反向偏置保护
    • 软启动降低浪涌电流
    • 内置15ms启动去抖
    • 热关断保护
  • 节省空间
    • 9焊球、1.3mm x 1.3mm、WLP封装
MAX14606
带有反偏保护的过压保护器
MAX14606, MAX14607: Typical Operating Circuit
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
参考电路

CN0590 ANGLE evaluation board web
CN0590 参考设计

Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector

特性和优点

  • USB 2 High Speed Isolated Retimer
  • Type-C Connectivity
  • Small Form Factor
  • High Efficiency 2.5W Isolated Power
  • Automatic Power Path Selectors with Integrated Protections for Optional External Power
CN0590
Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector
CN0590 ANGLE evaluation board web
CN0590 TOP evaluation board web
CN0590 BOTTOM evaluation board web
Figure 1. CN0590 Simplified Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14606的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览