AD8628
製造中オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.49
製品情報
- 超低ノイズのオートゼロ・アンプ
- 低オフセット電圧:1μV
- 入力オフセット・ドリフト:0.002μV/℃
- レールtoレールの入力および出力振幅
- +5V単電源動作
- 高ゲイン、CMRR、PSRR:130dB
- 低入力バイアス電流:100pA(max)
- 低電源電流:1.0mA
- 過負荷回復時間:50μs
- 外付け部品不要
- 車載アプリケーション向けの信頼性試験済み
このアンプは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を備えています。AD8628 / AD8629 / AD8630は、レールtoレールの入力および出力振幅を持つ、ローノイズの広帯域幅オートゼロ・アンプです。動作は、2.7V~5Vの単電源(±1.35V~±2.5Vの両電源)で完全仕様規定されています。
AD8628 / AD8629 / AD8630は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイセズの回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度とローノイズに低価格を組み合わせました。外付けコンデンサは一切不要です。さらに、AD8628 / AD8629 / AD8630では、多くのチョッパー安定化アンプで発生するデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に削減しています。
わずか1µVのオフセット電圧、0.005μV/℃以下のドリフト、0.5μV p-pのノイズ(0.1Hz~10Hz)を備えているため、AD8628 / AD8629 / AD8630は誤差源を許容できないようなアプリケーションに最適なアンプです。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、これらの動作温度範囲にわたってドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムで、AD8628 / AD8629 / AD8630が提供するレールtoレールの入力および出力振幅を利用して、入力バイアスを簡素化し、SNRを大きくすることができます。
AD8628 / AD8629 / AD8630は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8628は、5ピンのTSOT、5ピンのSOT-23及び8ピン狭体プラスティック・パッケージを採用しています。AD8629は標準の8ピンの狭型SOIC及びMSOPプラスティック・パッケージを採用しています。AD8630はクワッド・アンプで、14ピンの狭幅SOICパッケージと14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。車載グレードに関してはオーダー・ガイドを参照してください。
アプリケーション
- 車載センサー用アンプ
- 圧力センサーと位置センサー
- ストレーン・ゲージ・アンプ
- 医療機器
- 熱電対アンプ
- 高精度電流検出
- フォトダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 14
技術記事 2
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
回路ノート 3
チュートリアル 6
テクニカル・ブック 2
StudentZone記事 1
アナログ・ダイアログ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8628ARTZ-R2 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD8628ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD8628ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8628ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8628ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8628AUJZ-REEL | 5-Lead TSOT | ||
| AD8628AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
| AD8628WARTZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD8628WARTZ-RL | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD8628WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8628WAUJZ-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| AD8628WAUJZ-RL | 5-Lead TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
| AD8628ARTZ-R2 | 製造中 | |
| AD8628ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8628ARZ | 製造中 | |
| AD8628ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8628ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8628AUJZ-REEL | 製造中 | |
| AD8628AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8628WARTZ-R7 | 製造中 | |
| AD8628WARTZ-RL | 製造中 | |
| AD8628WARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8628WAUJZ-R7 | 製造中 | |
| AD8628WAUJZ-RL | 製造中 | |
|
8 20, 2010 - 09_0204 AD8628 Die Revision |
||
| AD8628ARTZ-R2 | 製造中 | |
| AD8628ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8628ARZ | 製造中 | |
| AD8628ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8628ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8628AUJZ-REEL | 製造中 | |
| AD8628AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
| AD8628ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD8628ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8628WARTZ-R7 | 製造中 | |
| AD8628WARTZ-RL | 製造中 | |
|
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| AD8628AUJZ-REEL | 製造中 | |
| AD8628AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8628WAUJZ-RL | 製造中 | |
|
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8628WARZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8628
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。