ADP196
新規設計に推奨ハイサイド・パワー・スイッチ、5V、3A、ロジック制御
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.75
製品情報
- 低RDSON:10mΩ(WLCSP)または27mΩ(LFCSP)
- 広い入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 急速出力放電(QOD)回路(ADP196-01)を内蔵
- 連続動作電流:3A@70℃
- 1.2Vロジック互換のイネーブル入力
- 低静止時電流:25μA@VIN = 1.8V
- 低静止時電流:40μA@VIN = 5.5V
- 過熱、過電流保護回路内蔵
- 超低シャットダウン電流:1μA未満
- 超小型1.0mm × 1.5mm、0.5mmピッチの6ボールWLCSPパッケージ
- 小型2.0mm × 2.0mm × 0.55mm、0.65mmピッチの6ピンLFCSPパッケージ
ADP196は、1.8~5.5Vで動作できるように設計されたハイサイドの負荷スイッチです。この負荷スイッチは、電源のバッテリ動作を拡張するために必要なパワー・ドメインのアイソレションを提供します。このデバイスは、低オン抵抗のNチャンネルMOSFETを含んでおり、3Aを超える連続電流をサポートし、パワー損失を最小化します。更に、RDSONは、VIN電圧に関係なく、一定となっています。静止時電流は25μAと低く、また超低シャットダウン電流を備えているため、ADP196は、バッテリ駆動のポータブル機器にとって最適なデバイスです。内蔵されているレベル・シフタによって、ADP196は、多くのプロセッサやGPIOコントローラとのロジック互換性が可能となります。
過熱保護回路は、接合温度が125℃を超えるような場合に動作するため、ADP196とそれに接続された後段回路を潜在的なダメージから保護します。過電流保護は、一定の電流制限を提供します。
ADP196-01は、ADP196-01の出力がディスエーブルにされたとき、出力コンデンサを放電するための急速出力放電回路を内蔵しています。
WLCSPパッケージ内のADP196は、1.5mm2と0.60mmの高さ寸法未満の面積で、最小のプリント回路ボード(PCB)スペースしか占有しません。
ADP196は、超小型1.0mm×1.5mm、0.5mmピッチの6ボールWLCSPパッケージと、2.0mm × 2.0mm × 0.55mm、0.65mmピッチの6ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- 光ネットワーク・モジュール、SFP、SFP+、XFP、CFP、の突入電流制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP196ACBZ-01-R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
| ADP196ACBZ-R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
| ADP196ACPZN-01-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| ADP196ACPZN-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 15, 2014 - 14_0080 ADP196 Die Revision |
||
| ADP196ACBZ-01-R7 | 製造中 | |
| ADP196ACBZ-R7 | 製造中 | |
| ADP196ACPZN-01-R7 | 製造中 | |
| ADP196ACPZN-R7 | 製造中 | |
|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADP196ACPZN-01-R7 | 製造中 | |
| ADP196ACPZN-R7 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| ADP196ACPZN-01-R7 | 製造中 | |
| ADP196ACPZN-R7 | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP196ACPZN-01-R7 | 製造中 | |
| ADP196ACPZN-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。