ESDプロテクタ
アナログ・デバイセズは、入力容量の小さい静電放電(ESD)保護ダイオード・アレイを提供しており、これらのデバイスは高速データ・ラインに最適です。一部のデバイスには、高速動作および一般的な信号のESD保護に適した過渡電圧抑制回路(TVS)が内蔵されています。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX30034
製造中
除細動/サージ/ESDプロテクタ
MAX13208E
製造中
2/4/6/8チャネル±30kV ESD保護、µDFNパッケージ
MAX13204E
製造中
2/4/6/8チャネル±30kV ESD保護、µDFNパッケージ
MAX13206E
製造中
2/4/6/8チャネル±30kV ESD保護、µDFNパッケージ
MAX13202E
製造中
2/4/6/8チャネル±30kV ESD保護、µDFNパッケージ
MAX3207E
製造中
デュアル、クワッド、およびヘックス(6回路)の高速差動ESD保護IC
MAX3205E
製造中
デュアル、クワッド、およびヘックス(6回路)の高速差動ESD保護IC
MAX3208E
製造中
デュアル、クワッド、およびヘックス(6回路)の高速差動ESD保護IC
MAX3204E
製造中
高速データインタフェース用、低容量、2/3/4/6チャネル、±15kV ESD保護アレイ
MAX3202E
製造中
高速データインタフェース用、低容量、2/3/4/6チャネル、±15kV ESD保護アレイ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}