AD8475

製造中

完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度減衰量:G = 0.4、0.8
  • 完全差動またはシングルエンド入力/出力
  • 高精度ADC駆動用にデザインされた差動出力
    • スイッチド・キャパシタADCとΣ-Δ ADCを駆動
    • レールtoレール出力
  • VOCMピンで出力コモンモード電圧を調整可能
  • 強固な過電圧保護機能:最大±15V(VS=+5V)
  • 単電源:3V~10V
  • 両電源:±1.5V~±5V
  • 高性能
    • 最大4MSPSの18ビットコンバータの駆動に最適
    • 出力ノイズ:10nV/√Hz
    • ゲイン・ドリフト:3ppm/℃
    • 出力オフセット電圧:500 μV(typ)
    • スルーレート:50 V/μs
  • 低消費電力:電源電流 3.2 mA
AD8475
完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
AD8475-FBL AD8475 Functional Block Diagram AD8475 Pin Configuration AD8475 Pin Configuration
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
AD8476 製造中 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8475

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMX1002

超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高解像度ソース
    • 周波数範囲:DC 、50Hz~40kHz
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • −130dBc THD(1kHz(代表値)の時)
    • 内蔵パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス型)出力:最大3.6VRMS
  • 複数の記憶された波形間の高速パターン・スイッチング
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(自己消費、代表値)
  • SPIインターフェースをテストおよび測定システムに統合

製品詳細

ADMX1002は、超低歪み、正弦波、高解像度の任意波形発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの採用により、信号の歪みを、高性能のDAC(D/Aコンバータ)やアンプのみが達成できるレベル以下に低減します。その差動出力は、高性能ADC(A/Dコンバータ)、オーディオ・コーデック、その他のオーディオICやシステムのテストで必要になることが多いコモンモード・レベルに合わせて設定できます。容易に導入可能なSPIインターフェースとスモール・フォーム・ファクタにより、ADMX1002は、テスト・システムへの組み込みが容易にでき、測定や特性評価用の作業台でも簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスジューサのテスト
  • 周波数応答およびネットワークの解析
  • ATE(自動試験装置)

eval board
EVAL-ADMX1001

完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高分解能ソース
    • DC、50Hz~40kHzの周波数範囲
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • THD:−130dBc THD(1kHz時の代表値)
    • オンボード・パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス)出力:最大3.5VRMS
    • 保存された複数の波形間の高速パターン切り替え
  • 完全差動入力アクイジション・チャンネル
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(代表値、自己消費電力)
  • テストおよび測定システムに統合するためのSPIインターフェース

製品詳細

ADMX1001は、アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み正弦波および高分解能任意波形の発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの実例となるものであり、信号歪みを、高性能D/Aコンバータ(DAC)とアンプだけで達成できるレベルよりも低減します。その差動出力は、高性能A/Dコンバータ(ADC)、オーディオ・コーデック、およびその他のオーディオICやシステムのテストで必要とされることが多いコモンモード・レベルに設定できます。信号発生器とアクイジション・チャンネルは、別々の使いやすいSPIインターフェースを用いて個別に制御できます。ADMX1001は、スモール・フォーム・ファクタを有するため、テスト・システムに容易に組み込むことができ、あるいは、測定や特性評価用の作業台で簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスデューサーのテスト
  • 周波数応答とネットワーク解析
  • 自動試験装置(ATE)

EVAL-AD8475

AD8475 Evaluation Board

製品詳細

The board provides the user flexibility to configure the AD8475 in the desired gain (0.4 or 0.8) and to install the suitable input and load impedances.

 

The AD8475-EVALZ board is designed for 8 lead MSOP so that a user can easily evaluate system performance when the AD8475 is mated with any Analog Devices, Inc., SAR ADC. The board can be installed with SMB connectors that mate directly to the Pulsar® Analog-to-Digital Converter Evaluation Kit. See AD8475 data sheet available on line.

EVAL-ADMX1002
超低歪み信号発生器測定モジュール
EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View ADMX1002 - Angle View ADMX1002 - Top View ADMX1002 - Bottom View
EVAL-ADMX1001
完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール
ADMX1001 - Top View ADMX1001 - Bottom View ADMX1001 - Angle View ADMX1001FMCZ - Top View ADMX1001FMCZ - Bottom View ADMX1001FMCZ - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View
EVAL-AD8475
AD8475 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0310 Circuits from the Lab®

単電源での24ビット、250kSPSアクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 24-bit, 250kSPS ADC System
  • Industrial Signal Levels
  • Single Supply
CN0272 Circuits from the Lab®

暗電流補償付きの 2MHz 帯域幅 PIN フォトダイオード・プリアンプ ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • High speed photodiode signal conditioning circuit
  • 91dB dynamic range and circuit consumes only 40 mA
  • Dark current compensation
  • Spectral range from 400 nm to 1050 nm
  • Well suited for portable high speed applications
CN0240 Circuits from the Lab®

270V の同相除去を行う双方向絶縁型ハイサイド電流検出※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 最大±270VのDC電圧
  • デジタル制御のための絶縁型電源を作成
  • 1%未満の直線性誤差でモニタ
  • ガルバニック絶縁 保護用プロテクタ
CN0251 Circuits from the Lab®

シグナル・コンディショニング用の4 チャンネル・アナログ・フロントエンド、高い柔軟性により広いダイナミック・レンジに対応 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル、広いダイナミックレンジ
  • 産業用信号レベル
  • 高いコモン・モード除去比
CN0180 Circuits from the Lab®

工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 工業向け入力電圧レベル:最大+/- 10V
  • 18ビットSARコンバータに対するシングル・エンドから差動へのインターフェース
  • 低消費電力、合計22 mW以下
  • 単電源5Vレール
CN0269 Circuits from the Lab®

18 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 18ビット, 16チャンネルデータ・アクイジション
  • 16チャンネルのシングルエンド入力または、8チャンネルの差動入力
  • 1.33MSPSのサンプリング・レート
  • 250kHz のスイッチング・レート
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 Circuits from the Lab®

工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム
  • 標準的な工業用信号レベルに適合
  • 18 ビット、 2MSPS 変換
  • 750kHz チャンネル・スイッチング・レート
Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0345 Circuits from the Lab®

Low Power, Multichannel Data Acquisition System with PGIA for Single-Ended and Differential Industrial-Level Signals

機能と利点

  • 18-Bit 8-Channel Data Acquisition System
  • Single-ended and differential industrial signal levels
  • 750 kSPS per channel switching rate
  • 240mW at maximum sampling rate
CN0310
単電源での24ビット、250kSPSアクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0272
暗電流補償付きの 2MHz 帯域幅 PIN フォトダイオード・プリアンプ ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0240
270V の同相除去を行う双方向絶縁型ハイサイド電流検出※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0251
シグナル・コンディショニング用の4 チャンネル・アナログ・フロントエンド、高い柔軟性により広いダイナミック・レンジに対応 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0180
工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0269
18 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0385
工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
EVAL-CN0385-FMCZ Evaluation Hardware
CN0345
Low Power, Multichannel Data Acquisition System with PGIA for Single-Ended and Differential Industrial-Level Signals
Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
EVAL-CN0345-SDZ Evaluation Hardware

最新のディスカッション

最近表示した製品