-
DPG39/20/2014WIKI
概览
优势和特点
- CMOS和LVDS电气标准,数据速率最高可达1.2 GSPS x 32位 = 38.4Gbps (LVDS)
- 两个16位通道(CMOS和LVDS模式下)
- 512 MB片上RAM,支持每个通道最高1.34亿样本
- 支持交错式数据流
- 高速矢量下载
产品详情
数据模式发生器(DPG)是一种台式仪器,用于将矢量驱动至Analog Devices, Inc.(简称ADI)的高速数模转换器中。 DPG通过USB与PC相连,用户可以从PC下载矢量至DPG的内部存储器。 下载完成后,便可向特定DAC附带的评估板以全速演示该矢量。 这种方法允许利用通用或自定义产生的测试数据快速评估DAC。ADI设计销售的模式发生器和高速DAC评估板仅用于在实验室环境中,针对各种终端应用,对ADI高速DAC进行高效、全面的评估。 模式发生器和/或高速DAC评估板的任何超出上述范围的应用或使用均不受ADI支持。
使用入门
DAC软件套件:
DAC软件套件提供两个版本的安装程序。 “完全安装程序”含有在新机器上安装套件所需的全部必备程序。 如果您从未安装套件,建议下载此版本。 不过,该版本比较大。
如果您已安装该套件的较旧版本,则计算机中已装有必备程序。 如需升级,您可以下载小得多的“最小安装程序”。
您可以在“软件部分”下载完整的安装程序。
DAC软件套件含有运行DPG3所需的全部软件。 套件中包括:
- DPG下载器: 用于产生简单的矢量,并将保存的矢量下载至DPG3的图形界面。
- VisualAnalog接口: 允许在VisualAnalog内直接下载矢量至DPG3。
- Matlab接口: 直接从Matlab下载矢量至DPG3。
- LabVIEW接口: 在LabVIEW 7和8.5内控制和下载矢量。
- USB驱动程序: 带USB接口的DPG3和高速DAC评估板的驱动程序。
DAC软件套件提供两个版本的安装程序。 “完全安装程序”含有在新机器上安装套件所需的全部必备程序。 如果您从未安装套件,建议下载此版本。 不过,该版本比较大。
如果您已安装该套件的较旧版本,则计算机中已装有必备程序。 如需升级,您可以下载小得多的“最小安装程序”。
您可以在“软件部分”下载完整的安装程序。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。