MAX15006
不推荐用于新设计40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装
静态电流低至9µA的线性稳压器,可理想用于汽车产品中的常备电源
- 产品模型
- 22
概述
- 宽输入工作电压范围(4V至40V)
- 保证50mA输出电流
- 低静态电流
- 10µA (空载)和90µA (满载)
- 冷启动条件下正常工作
- 承受45V抛负载
- 300mV低压降(MAX15006B/MAX15007B)
- 使用纤小的2.2µF输出电容稳定工作
- 使能输入(MAX15007)
- 预设3.3V和5.0V输出电压
- 1.8V至10V可调输出(MAX15006C/MAX15007C)
- 过热和短路保护
- 工作于-40°C至+125°C温度范围
- 热增强型3mm x 3mm 6引脚TDFN/8引脚SO封装
超低静态电流线性稳压器MAX15006/MAX15007可理想应用于汽车和电池供电系统。该系列器件使用4V至40V输入电压工作,提供50mA输出电流,在空载状态下仅消耗10µA静态电流。内部p沟道调整器件甚至在满载状态下都能保持较低的静态电流。在关断模式下,MAX15007仅消耗3µA电流。
MAX15006A/MAX15007A具有3.3V固定输出电压,而MAX15006B/MAX15007B则具有5V固定输出电压。MAX15006C/MAX15007C可提供1.8V至10V的输出。MAX15007包括使能输入用于开通或关断器件。所有器件都具有短路保护和热关断功能。
MAX15006/MAX15007工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。该系列器件提供节省空间的3mm x 3mm 6引脚TDFN和热增强型8引脚SO封装。
应用
- 汽车
- 工业
- 网络
- 电信
- 胎压监视
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX15006AASA+T | ||
| MAX15006BASA+T | ||
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX15006AATT+ | ||
| MAX15006AATT/V+ | ||
| MAX15006BATT+ | ||
| MAX15006BATT/V+ | ||
| MAX15006CATT+ | ||
| MAX15006CATT/V+ | ||
| MAX15006DATT/V+ | ||
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15006AATT+T | ||
| MAX15006BATT+T | ||
| MAX15006CATT+T | ||
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX15006AATT+T | ||
| MAX15006BATT+ | ||
| MAX15006BATT+T | ||
| MAX15006CATT+T | ||
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX15006AATT/V+ | ||
| MAX15006AATT/V+T | ||
| MAX15006BATT/V+ | ||
| MAX15006BATT/V+T | ||
| MAX15006CATT/V+ | ||
| MAX15006CATT/V+T | ||
| MAX15006DATT/V+ | ||
| MAX15006DATT/V+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15006的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论