ADT7310

量产

±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能:
    温度精度:
    ±0.5°C,−40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)
    ±0.4°C,−40°C至+105°C (3.0 V)
    16位温度分辨率:0.0078°C
    6 ms快速首次上电温度转换
  • 低功耗:
    1 SPS(每秒采样率)省电模式
    正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
    关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值)
  • 易于实现:
    用户无需温度校准或校正
    无需线性校正
  • 宽工作范围:
    温度范围:−55°C至+150°C
    电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 可编程中断:
    临界过温中断
    过温/欠温中断
  • SPI兼容型接口
  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准

ADT7310
±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器
ADT7310 Functional Block Diagram ADT7310 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADT7320 最后购买期限 ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能精密阻抗分析仪测量模块

特性和优点

  • 复阻抗测量
    • DC,0.2Hz至10MHz
  • 基本相对精度:0.05%
  • 宽测量范围
    • 电阻范围:100μΩ至20MΩ
    • 电容范围:100aF至160F
    • 电感范围:1nH至1600H
  • 可编程测试信号
    • 16位幅度调整高达2.25Vpk
    • 频率分辨率:0.2Hz
    • 16位直流偏置设置高达±2.5V
  • 直流电阻测量
  • 18种用于C、R、L、Z和Y的阻抗测量格式
  • 自动多点和参数扫描
  • 校准和固定装置补偿功能
    • 用于测量可追溯性的自动校准程序
    • 校准系数存储在非易失性存储器中
    • 补偿消除了固定装置寄生效应

为了获得完整的评估解决方案,必须购买两块评估板:

  • ADMX2001B
  • EVAL-ADMX2001EBZ

产品详情

ADMX2001是一种测量模块,可简化阻抗测量系统的开发过程或可用于增强现有测试平台的功能。通过使用高性能混合信号和处理算法,ADMX2001可测量小至0.1fF的电容以及高达1GΩ的电阻值变化,这是测试半导体器件、电子元件和传感器的常见要求。此外,内置测量算法使ADMX2001能够提供采用多种格式的完全校准复阻抗或导纳测量结果,包括电阻、电容和电感的并联和串联组合。

应用

  • 自动化测试设备
  • 半导体特性表征
  • 晶圆验收测试
  • 电阻抗谱
  • 阻抗网络分析
  • 电池测试

eval board
EV-TempSense-ARDZ

±0.1°C、±0.25°C和±0.5°C精确温度传感器评估平台

特性和优点

功能完备的 Arduino 屏蔽板,适用于 ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 数字温度传感器。板载带状电缆连接器有利于使用 I2C 或 SPI 接口以实现微型远程传感器板。

PC 控制可搭配以下软件 IDE’一起使用:

  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
  • Arduino
  • Mbed

PC 控制可搭配以下软件系统一起使用:

  • SDP-S、SDP-B、SDP-K1 和 Arduino

与 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 兼容

温度传感器评估套件包含以下板:

  • EVAL-ADT7420ARDZ
  • EVAL-ADT7420MBZ
  • EVAL-ADT7320MBZ

需要±0.1°C精确测量时,可单独订购以下评估板。

  • EVAL-ADT7422MBZ

产品详情

EVAL-TempSense-ARDZ 评估板套件包含三个评估板,可以轻松评估 ADI 精密数字温度传感器的功能。可以在 Arduino 屏蔽板上直接连接到传感器,也可以通过带状电缆连接到外部传感器。将 EVAL-TempSense-ARDZ 与 Arduino 集成开发环境 (IDE) 或分析控制评估 (ACE) 软件配合使用时,请参阅 ADT7410、ADT7420、ADT7310 和 ADT7320 数据手册,同时参阅本用户指南。

ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 是高精度数字温度传感器,在各种工业温度范围内具有突出的性能。这些套件包含内部带隙基准电压源、温度传感器和 16 位模数转换器 (ADC),用于监控温度,并将其数字化,分辨率为 0.0078°C。这些套件具有 I2C 或 SPI 版本。

EVAL-ADMX2001
高性能精密阻抗分析仪测量模块
EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board ADMX2001 Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Bottom View
EV-TempSense-ARDZ
±0.1°C、±0.25°C和±0.5°C精确温度传感器评估平台
AD-EthernetAPLDevice-SL TempSense 1 Evaluation Board Angle View Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board AD-EthernetAPLDevice-SL TempSense 1 Evaluation Board Top View AD-EthernetAPLDevice-SL TempSense 1 Evaluation Board Top View

参考电路

Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0209 参考设计

适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端

特性和优点

  • 适合过程控制的完整模拟前端
  • 输入包括RTD、热电偶、4-20Ma、+/- 10V
  • 在各种输入类型之间轻松切换
CN0287 参考设计

具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统

特性和优点

  • 4 通道热电偶/RTD 测量
  • 完全隔离
  • 输入保护
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 参考设计

带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器

特性和优点

  • 双通道电化学气体传感器
  • 温度补偿
  • 16位数字化
CN0209
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0287
具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统
CN0396
带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览