The ADALM-PLUTO is a complete open reference design for SDR that helps you quickly verify your ADI RF product-based designs and get them to production faster. It includes schematics, HDL, firmware, embedded Linux, drivers, and host drivers for ADI’s transceiver products.
Fast track your designAD9361
推荐用于新设计RF捷变收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器
- TX频段:47 MHz至6.0 GHz
- RX频段:70 MHz至6.0 GHz
- 支持TDD和FDD操作
- 可调谐通道带宽:<200 kHz至56 MHz
- 双通道接收器:6路差分或12路单端输入
- 出色的接收器灵敏度,噪声系数为2 dB (800 MHz LO)
- RX增益控制
- 实时监控和控制信号用于手动增益
- 独立的自动增益控制
- 双发射器:4路差分输出
- 高线性度宽带发射器
- TX EVM:≤−40 dB
- TX噪声:≤−157 dBm/Hz本底噪声
- TX监控器:动态范围≥66 dB,精度=1 dB
- 集成式小数N分频频率合成器
- 2.4 Hz最大本振(LO)步长
- 多器件同步
- CMOS/LVDS数字接口
AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361接收器LO工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,发射器LO工作频率范围为47 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。
两个独立的直接变频接收器拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个接收(RX)子系统都拥有独立的自动增益控制(AGC)、直流失调校正、正交校正和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。The AD9361还拥有灵活的手动增益模式,支持外部控制。每个通道搭载两个高动态范围模数转换器(ADC),先将收到的I信号和Q信号进行数字化处理,然后将其传过可配置抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,结果以相应的采样率生成12位输出信号。
发射器采用直接变频架构,可实现较高的调制精度和超低的噪声。这种发射器设计带来了行业较佳的TX误差矢量幅度(EVM),数值不到−40 dB,可为外部功率放大器(PA)的选择留出可观的系统裕量。板载发射(TX)功率监控器可以用作功率检测器,从而实现高度精确的TX功率测量。
完全集成的锁相环(PLL)可针对所有接收和发射通道提供低功耗的小数N分频频率合成。设计中集成了频分双工(FDD)系统需要的通道隔离。还集成了所有VCO和环路滤波器器件。AD9361的心核可以直接用1.3 V稳压器供电。IC通过一个标准四线式串行端口和四个实时输入/输出控制引脚进行控制。全面的省电模式可将正常使用情况下的功耗降至较低。AD9361采用10 mm × 10 mm、144引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
应用
- 点对点通信系统
- 毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站
- 通用无线电系统
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 2
技术文章 12
信息 1
视频 34
解决方案设计及宣传手册 2
3rd Party Solutions 1
器件驱动器 2
模拟对话 11
在线研讨会 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9361BBCZ | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.7mm) | ||
| AD9361BBCZ-REEL | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 22, 2024 - 24_0093 AD9361 Data Sheet Revision |
||
| AD9361BBCZ | 量产 | |
| AD9361BBCZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 低噪声放大器(LNA)和功率放大器 6 | ||
| ADL5602 | 推荐用于新设计 | 50 MHz 至4 GHz 的RF/IF增益模块 |
| ADL5521 | 推荐用于新设计 | 400 MHz ~4000 MHz 低噪声放大器 |
| ADL5523 | 推荐用于新设计 | 400 MHz 至4000 MHz 低噪声放大器 |
| ADL5320 | 推荐用于新设计 | 400 MHz 至2700 MHz ¼ W RF驱动器放大器 |
| ADL5321 | 推荐用于新设计 | 2.3 GHz 至4.0 GHz ¼ W RF驱动器放大器 |
| ADL5324 | 推荐用于新设计 | 400 MHz至4000 MHz、½ W RF驱动器放大器 |
| 开关稳压器和控制器 2 | ||
| ADP2164 | 量产 | 6.5V、4 A高效率降压DC-DC调节器 |
| ADP5040 | 量产 | 集成1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO的微型电源管理单元 |
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| ADF4351 | 推荐用于新设计 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
| 线性稳压器 1 | ||
| ADP1755 | 量产 | 1.2A低Vin、可调Vout LDO线性稳压器 |
| 直接数字频率合成器(DDS) 1 | ||
| AD9548 | 推荐用于新设计 | 4/8路输入的网络时钟发生器/同步器 |
工具及仿真模型
SDR Integrated Transceiver Design Resources
This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.
打开工具MATLAB Filter Design Wizard for AD9361
打开工具
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具