ADUCM360

推荐用于新设计

集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 模拟输入/输出
    • 双(24位)ADC
    • 6个差分或12个单端输入通道
    • 每个ADC均采用可编程增益放大器(PGA) (1-128)
    • 所有ADC均采用灵活的输入多路复用,输入通道可选
    • 用于连接外部基准电压源的缓冲器
    • 可编程传感器激励电流源
    • 片内精密基准电压源
    • 单12位电压输出DAC
    • 用于4 mA至20 mA环路应用的NPN模式
  • 微控制器
    • ARM Cortex-M3 32位处理器
    • 串行线下载和调试
    • 用于唤醒定时器的内部时钟晶体
    • 具有8路可编程分频器的16 MHz振荡器
  • 存储器
    • 128 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
    • 通过串行线和UART在线调试/下载
  • 电源
    • 3.0V电池直接供电
  • 功耗
    • MCU主动模式:内核功耗:290μA/MHz
    • 主动模式:1.0mA(所有外设有效),内核工作频率为500KHz
    • 电源电压范围:1.8V至3.6V(最大值)
    • 关断模式:4μA(WU定时器有效)
  • 片内外设
    • UART、I2C和2 x SPI串行I/O
    • 16位PWM控制器
    • 19引脚多功能GPIO端口
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 封装和温度范围
    • 48引脚LFCSP (7mm x 7mm)封装,−40°C至125°C
  • 开发工具
    • 低成本QuickStart开发系统
    • 支持第三方编译器和仿真器工具
  • 多功能安全特性提高诊断能力

ADuCM360是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM360设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。

ADuCM360/ADuCM361自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。

微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(SPI、UART和 I2C)。片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和8 kB SRAM。

模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。

ADC包含两个并联的滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。

该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量配置时可配置成接受一或两个外部基准电压源。片内集成了可缓存外部基准电压输入的选项。片内集成一个单通道缓冲电压输出DAC。

ADuCM360/ADuCM361集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。

ADuCM360/ADuCM361专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/ SRAM IDD)。在两个ADC均打开(输入缓冲器关闭)、PGA增益为4、一个SPI端口打开和所有定时器均打开时,系统总电流消耗可以达到1 mA。

ADuCM360/ADuCM361通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒定时器有效),此时能耗仅为4 μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。该模式可让器件在功耗极低的情况下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。

应用

  • 工业自动化和过程控制
  • 智能精密检测系统
  • 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
  • 医疗设备、病人监护

ADUCM360
集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM360 Functional Block Diagram ADuCM360-361-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 3

应用笔记 7

技术文章 7

信息 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

Download Software - Analog Devices ADuCM36x Device Support and Examples


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC/DAC组合转换器 2
AD5700 量产 低功耗HART调制解调器
AD5700-1 量产 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
接口收发器和隔离器 1
ADM3202 量产 高速、双通道RS232/V.28接口器件
数模转换器(DAC) 3
AD5421 量产 16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
AD5412 量产 单通道、12位、电流源和电压输出DAC,HART连接
AD5422 量产 单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接
数字隔离器 2
ADUM3160 量产 全速/低速USB数字隔离器
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
温度传感器 1
ADT7410 量产 ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器
线性稳压器 1
ADP1720 量产 50 mA、高压、微功耗线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 3

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADUCM360

ADUCM360/361开发系统

产品详情

ADuCM360/ADuCM361是低功耗、完全集成的24位数据采集系统,在单芯片上集成双核、高性能、多通道Σ-Δ型ADC、ARM Cortex M3® MCU和Flash/EE存储器。

ADI公司为基于Cortex M3的ADuCxxx系列微控制器提供低成本开发平台。

EVAL-ADuCM360QSPZ评估套件可用来全面评估ADuCM361。ADuCM360/361引脚兼容且功能相同,但ADuCM361无ADC0。

该硬件具有简单、灵活、易用的设计特点,支持利用最少的外部元件对器件进行性能评估。提供的ADI J-Link OB仿真器连接到迷你板,提供电源、UART通信和调试能力。

用于精密模拟微控制器ADuCM360/361的QuickStart Plus套件具有真正的非介入式串行线仿真功能,可在C源调试环境下汇编,从而提供综合硬件开发环境。



QuickStart Plus套件内容:

硬件包括

  • 评估板
  • USB电缆
  • ADI J-Link OB仿真器

软件包括

  • Keil MDKARM评估版集成软件开发工具
  • IAR EWARM评估版集成软件开发工具
  • CM3WSD串行下载器
  • 示例代码
  • 函数库
  • 用户入门指南
  • 数据手册、应用笔记等


请注意,之前包含在本开发系统中的J-Link Lite和接口板由全新的ADI J-Link OB仿真器代替,功能相似。

资料

软件

eval board
EVAL-ADICUP360

Arduino兼容ARM Cortex-M3开发平台

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino和PMOD
  • 低功耗ARM Cortex M3
  • 开源IDE工具
  • 无需外部调试器/仿真器



产品详情

EVAL-ADICUP360是一款尺寸兼容Arduino和PMOD的开发板。 该板使用基于Eclipse的开源交互式开发环境(IDE),可免费下载。 该平台包含许多硬件和软件示例项目,使客户可以使用随附的完整生态系统更轻松地原型制作/创建系统和解决方案。


EVAL-ADICUP360使用ADuCM360 Arm Cortex-M3处理器作为板上主要器件。 它片上集成了双通道24位Σ-Δ型转换器,使其极为灵活,适合模拟和数字应用。


EVAL-ADUCM360
ADUCM360/361开发系统
EVAL-ADICUP360
Arduino兼容ARM Cortex-M3开发平台
ADICUP360ANGLE-web ADICUP360BOTTOM-web ADICUP360TOP-web

参考电路

CN0300 参考设计

采用ARM Cortex-M3的12位、4-20mA环路供电型热电偶测量系统

特性和优点

  • T型热电偶测量系统,可对4-20mA输出进行环路供电
  • 典型温度范围为-200 C至+400 C
  • 采用Cortex处理内核的单芯片解决方案
  • 冷结补偿
CN0319 参考设计

采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 4-20mA热电偶温度监控器
  • 冷结补偿
  • 环路供电型
CN0267 参考设计

具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器

特性和优点

  • 完整的4 mA至20 mA环路供电型现场仪器
  • HART兼容型接口
  • HART通信基金会(HFC)注册
  • 低功耗、小尺寸
CN0221 参考设计

采用ARM Cortex - M3的USB热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C至+400 C
  • 带24位sigma-delta ADC的精密Cortex M3微控制器
  • 带冷结补偿的T型热电偶测量系统
  • 单芯片解决方案
Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 参考设计

全自动高性能电导率测量系统

特性和优点

  • 自动电导率测量系统
  • 独立自足
  • 微处理器控制
  • 温度补偿

NDIR Gas Sensing Circuit
CN0338 参考设计

NDIR基于热电堆的气体检测电路

特性和优点

  • 基于NDIR的气体传感器
  • 针对CO2进行优化
  • Arduino扩展板外形尺寸,可实现快速原型制作
Thermocouple Measurement System
CN0394 参考设计

带 Arduino 兼容模拟接口的灵活、低功耗、4 通道热电偶系统

特性和优点

  • Flexible 4-channel thermocouple system
  • Cold junction compensation
  • Arduino-compatible interface to ADICUP360
CN0300
采用ARM Cortex-M3的12位、4-20mA环路供电型热电偶测量系统
CN0319
采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统
CN0267
具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器
CN0221
采用ARM Cortex - M3的USB热电偶温度测量系统
CN0359
全自动高性能电导率测量系统
Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 - Top View
CN0359 - Bottom View
CN0338
NDIR基于热电堆的气体检测电路
NDIR Gas Sensing Circuit
CN0338 Evaluation Board
CN0338 Evaluation Board - Bottom View
CN0338 Evaluation Board - Top View
CN0394
带 Arduino 兼容模拟接口的灵活、低功耗、4 通道热电偶系统
Thermocouple Measurement System
EVAL-CN0394-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0394-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0394-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览