添加到信号链设计器

ADT7310:  ±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器

产品详情

                          量产

ADT7310是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。它内置一个带隙温度基准源和一个13位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625 ℃)。可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x01)中的位7将分辨率更改为16位(0.0078 °C)。

ADT7310的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7310提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为2 μA。ADT7310的额定工作温度范围为−55°C至+150°C。

CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。

应用

  • 医疗设备
  • 环境控制系统
  • 计算机热温监控
  • 热保护
  • 工业过程控制
  • 电源系统监控器
  • 手持式应用

特点和优势

  • 高性能:
    温度精度:
    ±0.5°C,−40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)
    ±0.4°C,−40°C至+105°C (3.0 V)
    16位温度分辨率:0.0078°C
    6 ms快速首次上电温度转换
  • 低功耗:
    1 SPS(每秒采样率)省电模式
    正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
    关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值)
  • 易于实现:
    用户无需温度校准或校正
    无需线性校正
  • 宽工作范围:
    温度范围:−55°C至+150°C
    电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 可编程中断:
    临界过温中断
    过温/欠温中断
  • SPI兼容型接口
  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准

ADT7310 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADT7310:±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器 (Rev A, 01/2012) (pdf, 424 kB) 产品数据手册 PDF
ADT7310: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor Data Sheet (Rev A, 01/2012) (pdf, 424 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0209: 适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端  (pdf, 398 kB) Circuit Note PDF
UG-047:评估温度传感器ADT7310/ADT7410  (pdf, 786 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
BeMicro FPGA Project for CN0209 with Nios driver FPGA HDL HTML
CN0209 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADT7310 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADT7310TRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Tube, 98 $ 1.61 $ 1.32 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADT7310TRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Reel, 2500 - $ 1.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADT7310TRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Reel, 1000 - $ 1.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADT7310、ADT7311、ADT7312、ADT7410 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADT7X10EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭