ADT7310
量产±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器
- 产品模型
- 3
概述
- 高性能:
温度精度:
±0.5°C,−40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)
±0.4°C,−40°C至+105°C (3.0 V)
16位温度分辨率:0.0078°C
6 ms快速首次上电温度转换 - 低功耗:
1 SPS(每秒采样率)省电模式
正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) - 易于实现:
用户无需温度校准或校正
无需线性校正
- 宽工作范围:
温度范围:−55°C至+150°C
电压范围:2.7 V至5.5 V - 可编程中断:
临界过温中断
过温/欠温中断 - SPI兼容型接口
- 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
ADT7310是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。它内置一个带隙温度基准源和一个13位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625 ℃)。可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x01)中的位7将分辨率更改为16位(0.0078 °C)。
ADT7310的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7310提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为2 μA。ADT7310的额定工作温度范围为−55°C至+150°C。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
应用
- 医疗设备
- 环境控制系统
- 计算机热温监控
- 热保护
- 工业过程控制
- 电源系统监控器
- 手持式应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
参考电路 4
器件驱动器 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADT7310TRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADT7310TRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| ADT7310TRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADT7310TRZ | 量产 | |
| ADT7310TRZ-REEL | 量产 | |
| ADT7310TRZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Mbed支持 3
- ADT74xx-ADT73xx Mbed Example
- SDP-K1 Mbed用户指南
- 支持Mbed的ADI产品
SDP-K1 Mbed用户指南 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADT7320 | 最后购买期限 | ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器 |