eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADL5380

推荐用于新设计

400 MHz 至6000 MHz 正交解调器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RF和LO工作频率范围:400 MHz至6 GHz
  • 输入IP3:
    30 dBm (900 MHz)
    28 dBm (1900 MHz)
  • 输入IP2:>65 dBm (900 MHz)
  • 输入P1dB (IP1dB):11.6 dBm (900 MHz)
  • 电压转换增益:约7 dB
  • 解调带宽:约390 MHz
  • 噪声系数(NF):
    10.9 dB (900 MHz )
    11.7 dB (1900 MHz )
  • 正交解调精度(900 MHz)
    相位精度:约0.2°
    幅度平衡:约0.07 dB
  • 基带I/Q驱动:2 V p-p (200 Ω)
  • 5 V单电源

ADL5380
400 MHz 至6000 MHz 正交解调器
ADL5380 Functional Block Diagram ADL5380 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 5
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
ADL5565 推荐用于新设计 6 GHz超高动态范围差分放大器
ADA4950-1 推荐用于新设计 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3
ADA4950-2 推荐用于新设计 低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3
AD8366 推荐用于新设计 dC至600 MHz 、双通道数字可变增益放大器
差分放大器 2
ADA4930-1 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
ADA4930-2 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
可变增益放大器(VGA) 2
ADRF6510 过期 30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器
ADRF6516 过期 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器
模数转换器(ADC) 7
AD9262 不推荐用于新设计 16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC
AD9258 量产 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9251 量产 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
AD9231 量产 12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器
AD9269 推荐用于新设计 16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
AD9268 量产 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
AD9650 推荐用于新设计 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
锁相环(PLL)频率合成器 3
ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
ADF4106 量产 6 GHz整数N分频PLL
ADF4156 量产 6.2 GHz 小数N分频频率合成器
线性稳压器 1
ADP7104 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADL5380

ADL5380 评估板

产品详情

ADL5380-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于在400 MHz至6 GHz射频输入频率范围内轻松评估ADL5380的所有特性。 该评估板集成可旁路的变压器,支持单端或差分基带I和Q输出,可选单端或差分信号驱动RF和LO输入, 且只需要4.75 V至5.25 V单电源即可工作。

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

用于无线通信的FPGA夹层卡

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ

AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板

特性和优点

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

产品详情

AD-FMCOMMS6-EBZ评估板是一款400MHz至4.4GHz接收器,采用AD9652 双通道16位模数转换器、ADL5566高动态范围RF/IF双通道差分放大器和ADL5380 正交解调器。

它采用的是一种I和Q解调方法,可直接转换(亦称为零差或零中频)接收器架构。 与可以执行多次频率转换的超外差式接收机相比,直接变频无线电只能执行一次频率转换。 一次频率转换的优势如下:

  • 降低接收机复杂性,减少所需级数;提高性能和降低功耗
  • 避免镜像抑制问题和干扰混频

这种拓扑可提供镜像抑制能力,并能快速部署差分信号环境。 该评估板集成放大级,可保持ACD的满量程输入。 板上集成本振和ADC时钟,共享相同的参考信号,防止拖尾现象。 该产品的尺寸兼容VITA57,所有直流电源均从数据捕捉板通过FMC连接器进行路由。 这款评估板展示了高性能的接收器信号链,针对采用“现成商业技术”(COTS)组件的军事和通信雷达应用。 整体电路的带宽为220MHz,通带平坦度为+/_ 1.0 dB。 145MHz中频时,测得的SNR和SFDR分别为64dB和75dBc。




EVAL-ADL5380
ADL5380 评估板
ADL5380-EVALZ_ANGLE-web ADL5380-EVALZ_BOTTOM-web ADL5380-EVALZ_TOP-web
AD-FMCOMMS1-EBZ
用于无线通信的FPGA夹层卡
EVAL-AD-FMCOMMS6-EBZ
AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板
eval-image-unavailable

参考电路

Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements
CN0374 参考设计

RF至位解决方案可提供6 GHz信号的精密相位和幅度数据

特性和优点

  • 高达6GHz的精密幅度和相位测量
  • 小型PCB

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 参考设计

完整的两端口矢量网络分析仪  

特性和优点

  • 完整的2端口矢量网络分析仪
  • 工作频率范围:1.7 GHz至3.4 GHz
  • 零中频系统架构
CN0374
RF至位解决方案可提供6 GHz信号的精密相位和幅度数据
Simplified Receiver Subsystem for Magnitude and Phase Measurements
CN0507
完整的两端口矢量网络分析仪  
Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
EVAL-CN0507-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0507-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0507-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5380的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览