Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADA4950-1

推荐用于新设计

低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能,低功耗
  • 高速
    -3 dB增益带宽为750 MHz,G = 1
    0.1 dB增益平坦度为210 MHz,VOUT, dm = 2 V p-p,RL, dm = 200 Ω
    压摆率:2900 V/µs,25%至75%
    快速建立时间(稳定度0.1%):9 ns
  • 低功耗:9.5 mA/放大器
  • 低谐波失真
    108 dB SFDR @ 10 MHz
    98 dB SFDR @ 20 MHz
  • 低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz,G = 1,RTO
  • 输入偏置电压:±0.2 mV(典型值)
  • 可选差分增益:1、2和3
  • 差分至差分或单端至差分转换
  • 输出共模电压可调
  • 输入共模范围能降低1个VBE
  • 宽电源范围:+3 V至±5 V
  • 采用16引脚和24引脚LFCSP封装
ADA4950-1
低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3
ADA4950-1 Functional Block Diagram
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
SPICE 模型 1

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

评估套件

EVAL-ADA4950-1
ADA4950-1评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4950-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览