eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC3115-1

推荐用于新设计

40V、2A、同步降压-升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽VIN范围:2.7V至40V
  • 宽VOUT范围:2.7V至40V
  • 1A输出电流,VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V
  • 输出电流:2A(降压操作模式下,VIN≥ 6V)
  • 可编程频率:100kHz至2MHz
  • 可与外部时钟同步,频率高达2MHz
  • 效率高达95%
  • 无负载静态电流:30µA(突发工作模式(Burst Mode®)下)
  • 超低噪声升降压PWM
  • 内部软启动
  • 关断时电源电流:3µA
  • 可编程输入欠压闭锁
  • 小型4mm × 5mm × 0.75mm DFN封装
  • 散热增强型20引脚TSSOP封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC3115-1
40V、2A、同步降压-升压型 DC/DC 转换器
LTC3115-1 Application Circuit LTC3115-1 Performance Graph Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1687B

LTC3115-1 演示板 | 40V、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器

产品详情

演示电路 1687B 采用了 LTC3115-1,后者是一款高电压单片同步降压-升压型转换器。

DC1687B 演示板具有两种用户可选的操作模式:突发模式 (Burst Mode®) 操作和强制连续操作 (固定频率 PWM) (JP1)。还有一个准确的可编程 RUN 引脚,此引脚用于启用转换器 (JP2)。

DC1687B 在 2.7V 至 40V 的输入电压范围内工作。该演示板的设计将输出电压设定为 5V。LTC3115-1 采用专有的低噪声开关算法,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下优化效率,并确保在操作模式之间实现无缝转换。

该演示板被设置为在 PWM 模式中以 1MHz 的频率运行,从而优化小尺寸和高效操作。

该演示板还具有反馈 VCC的任选配置,以提高某些 5V 输出应用的效率。对于 VOUT 大于 20V 并需要短路保护的应用,还可在 SW2 和 VOUT 之间连接一个可选的肖特基二极管。有关这些选项的更多信息,请参阅数据手册。

LTC3115-1 数据手册提供了有关该器件工作原理、规格和应用的详细信息。应将数据手册与本快速入门指南配合起来阅读。

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

特性和优点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

产品详情

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

DC1687B
LTC3115-1 演示板 | 40V、2A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
DC1687B Application Circuit DC1687B Performance Graph
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
AD-JUPITER-EBZ Board Photo Angle View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Top View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Back View AD-JUPITER-EBZ Block Diagram

参考电路

Stratix V Advanced System Development Board
Stratix V Advanced System Development Board 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix V Advanced System Development Board
Stratix V Advanced System Development Board
Stratix V Advanced System Development Board Block Diagram
Stratix V Advanced Systems Development Board Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3115-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览