产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电源电流:3.5µA @ 12V
  • 电池反接保护
  • 2.5V至12V输入电压范围
  • ±1.5%输出电压精度
  • 200mA最大输出电流
  • 2Ω PMOS输出调整管
  • 短路和热过载保护
  • POK输出,指示电压是否超出稳压范围
  • 固定输出:1.8V、2.5V、3.3V和5V (MAX8881)
    可调输出:1.25V至5V (MAX8880)
  • 小尺寸、6引脚SOT23封装
  • 小尺寸、6引脚TDFN封装
MAX8881
12V、超低IQ、低压差线性稳压器,带有POK
MAX8880、MAX8881:典型工作电路
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
参考电路

maxrefdes1310-fig1
MAXREFDES1310 参考设计

Standalone Electronic Load for Constant Current and Transient Response Testing of DC-DC Converters

特性和优点

Features

  • Standalone analog design
  • Small form factor
  • Simple control
  • Proven PCB layout
MAXREFDES32
MAXREFDES32 参考设计

具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出

特性和优点

  • 两个独立的模拟输入
  • 两个独立的模拟输出
  • 隔离电源和数据
  • 400ksps高速模拟输入采样速率
  • 高精度16位分辨率
  • 电压输出在17µs内稳定在2 LSB以内
  • 电流输出在77µs内稳定在2 LSB以内
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard™平台的配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES30
MAXREFDES30 参考设计

8通道同时采样模拟前端

特性和优点

  • 高精度、8通道、同步采样输入
  • 250ksps高速采样率
  • 高精度16位分辨率
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard™平台的配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES38
MAXREFDES38 参考设计

MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor

特性和优点

  • High accuracy
  • Low power
  • Accepts 3VP-P single-ended signal or 6VP-P differential signal
  • Optimized layout and size
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data
MAXREFDES46
MAXREFDES46 参考设计

4通道模拟输入/输出

特性和优点

特性

  • 可编程高精度电流/电压输出
  • 高精度
  • ±10V、0至10V和4–20mA输入
  • 电流输出驱动0至1kΩ
  • 电压输出驱动负载至1kΩ
  • 齐全的错误报告
  • 隔离电源和数据
  • 设备驱动
  • C源代码示例

竞争优势

  • 灵活性
  • 系统安全
  • 小尺寸解决方案

应用

  • PLC(可编程控制器)
  • DCS
  • 分布式I/O
  • 嵌入式系统
  • 工业控制与自动化
MAXREFDES1310
Standalone Electronic Load for Constant Current and Transient Response Testing of DC-DC Converters
maxrefdes1310-fig1
MAXREFDES32
具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出
MAXREFDES32
MAXREFDES32 - Design Block Diagram
MAXREFDES30
8通道同时采样模拟前端
MAXREFDES30
MAXREFDES30
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES38
MAXREFDES38 System Block Diagram
MAXREFDES46
4通道模拟输入/输出
MAXREFDES46
MAXREFDES46-Fig01

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8881的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览