MAX5134

量产

引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC

业内最小的16位DAC,可通过引脚设置上电默认状态为零或中间值

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16/12位分辨率,采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装或16引脚TSSOP封装
  • 上电或复位时硬件可选的DAC输出至零/中间刻度
  • 双缓冲的输入寄存器
  • /LDAC异步更新DAC同时输出
  • /READY便于实现菊花链接
  • 高性能10ppm/°C内部基准
  • 整个工作条件下确保单调性
  • +2.7V至+5.25V宽电源电压范围
  • 具有缓冲的满摆幅输出工作
  • 低增益误差(小于±0.5%FS)和低失调电压(小于±10mV)
  • 30MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的串口
  • 带滞回的CMOS兼容输入
  • 低功耗(ISHDN = 2µA最大值)
MAX5134
引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC
MAX5134、MAX5135、MAX5136、MAX5137:典型工作电路
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
MAX5134EVKIT

MAX5134、MAX5135、MAX5136和MAX5137评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 支持标准SPI™接口
  • USB至PC连接(带有电缆)
  • USB供电
  • 8引脚DAC输出信号插头
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5134评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估MAX5134四路、16位、低功耗数模转换器(DAC)。评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示MAX5134的性能。

MAX5134评估板的PCB装有MAX5134AGTG+。如需评估引脚兼容的MAX5135GTG+ (四路、12位DAC)、MAX5136AGTG+ (双路、16位DAC)和MAX5137GTG+ (双路、12位DAC),请与工厂联系申请免费样品。

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAXSPCSPARTAN6

MAX5135、MAX11040和MAX11612评估板

特性和优点

  • 12位、2/4通道、SAR ADC (MAX11612)
  • 24位、4通道、可编程数据速率的Σ-Δ ADC (MAX11040)
  • 12位、4通道DAC (MAX5135)
  • 通过标准的FMC VITA-57.1 LPC连接器,可以连接任何Spartan 6评估板

产品详情

MAXSPCSPARTAN6+评估板(EV kit)设计用于Maxim的ADC和DAC与Xilinx®、Spartan® 6系列FPGA评估板的配合使用。评估板包含MAX11612和MAX11040 ADC以及两片级联的MAX5135 DAC。MAX11612为超低功耗、4通道、2线、12位、SAR ADC。该款ADC采用5V供电,内置4.096V基准。

MAX11040为SPI™兼容、4通道、同时采样、可级联的24位Σ-Δ ADC。MAX5135是业内尺寸最小的12位电压输出DAC。

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 电池供电测试设备
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 手持式便携应用
  • 工业数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 多相电源系统
  • 便携式仪表
  • 电力保护继电设备
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 接收信号强度指示
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX5134EVKIT
MAX5134、MAX5135、MAX5136和MAX5137评估板
MAXSPCSPARTAN6
MAX5135、MAX11040和MAX11612评估板

参考电路

5839fig00
Alameda MAXREFDES24 参考设计

Alameda (MAXREFDES24):4通道模拟输出

特性和优点

特征

  • 可编程高精度电流/电压输出
  • 电流输出驱动高达1kΩ
  • 电压输出驱动低至1kΩ的负载
  • 齐全的错误报告
  • 隔离电源和数据
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • 兼容Pmod™规格

竞争优势

  • 灵活性
  • 系统安全
  • 方案尺寸小

MAXREFDES46
MAXREFDES46 参考设计

4通道模拟输入/输出

特性和优点

特性

  • 可编程高精度电流/电压输出
  • 高精度
  • ±10V、0至10V和4–20mA输入
  • 电流输出驱动0至1kΩ
  • 电压输出驱动负载至1kΩ
  • 齐全的错误报告
  • 隔离电源和数据
  • 设备驱动
  • C源代码示例

竞争优势

  • 灵活性
  • 系统安全
  • 小尺寸解决方案

应用

  • PLC(可编程控制器)
  • DCS
  • 分布式I/O
  • 嵌入式系统
  • 工业控制与自动化
Alameda MAXREFDES24
Alameda (MAXREFDES24):4通道模拟输出
5839fig00
5839fig01
MAXREFDES46
4通道模拟输入/输出
MAXREFDES46
MAXREFDES46-Fig01

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5134的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览