电压输出DAC
ADI公司提供广泛的电阻串和R-2R电压输出(VOUT)数模转换器(DAC)系列。从8位到20位分辨率、单通道至40通道、集成式或外部基准电压源、并行、LVDS、串行SPI或I²C接口,以及高温操作,我们的DAC能够满足您的应用要求。我们提供精密、缓冲和非缓冲轨到轨VOUT数模转换器,具有高达±1 LSB的INL和DNL规格特性以及出色的失调和增益误差。我们的DAC适用于多种开环或闭环系统
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX14515B
推荐用于新设计
高压液体透镜驱动器
AD3536R
推荐用于新设计
16-Channel, 12-Bit Voltage Output DAC, On-Chip Reference, SPI
AD5529R
推荐用于新设计
16 通道、16 位高压输出 DAC
AD3532R
推荐用于新设计
16 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
AD5711R
推荐用于新设计
8-channel 12-bit Configurable IDAC/VDAC with On-Chip Reference
AD5710R
推荐用于新设计
8 通道 16 位可配置 IDAC/VDAC,带片上参考电压
AD3531
推荐用于新设计
4 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
AD3530R
推荐用于新设计
8 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
AD3530
推荐用于新设计
8 通道、16 位电压输出 DAC、SPI
AD45335
推荐用于新设计
32 通道、14 位 DAC,满量程输出电压可编程范围为 50V 至 200V
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}