AD3536R

推荐用于新设计

16-Channel, 12-Bit Voltage Output DAC, On-Chip Reference, SPI

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • TUE: ±0.22% of FSR maximum
  • Offset error: ±1.5mV maximum
  • Gain error: ±0.26% of FSR maximum
  • Guaranteed sourcing current of 50mA
  • Ultra-low headroom: 25mV at 20mA load
  • 2.5V internal voltage reference, 5ppm/°C, typical
  • 62nV/√Hz noise spectral density (external reference)
  • 115nV/√Hz noise spectral density (internal reference)
  • Output voltage, current, and die temperature monitors
  • 50MHz SPI write and read
  • 2.7V to 5.5V power supply range
  • 1.2V or 1.8V compatible digital interface
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Small package: 4mm × 4mm, 32-lead lead frame chip scale package (LFCSP)
AD3536R
16-Channel, 12-Bit Voltage Output DAC, On-Chip Reference, SPI
AD3532R_AD3536R Functional Block Diagram AD3532R Pin Configuration AD3536R Chip Illustration
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
EVAL-AD3532R

AD3532R 16 位 16 通道电压输出 DAC 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD3532R 的功能完备的评估板
  • 多种连接选项
  • 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP 板结合使用时可通过 PC 进行控制

产品详情

本用户指南详细介绍了 EVAL-AD3532RARDZ 的操作方法,该评估板用于 AD3532R 这款 16 位、16 通道、电压输出型数模转换器 (DAC)。

EVAL-AD3532RARDZ 使用户能够快速对 AD3532R 电路进行原型设计,从而缩短设计时间。AD3532R 可在 2.7V 至 5.5V 的单电源供电范围内工作。AD3532R 内部集成了 2.5V 基准电压源,可提供 2.5V 或 5V 的输出电压。EVAL-AD3532RARDZ 还包含一个额外的板载电压基准 ADR4525。

EVAL-AD3532RARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 板与 PC 的 USB 端口连接。用户可从 EVAL-AD3532RARDZ 产品页面下载 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件,与评估板配合使用,以便对 AD3532R 器件进行编程。还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,以允许将微控制器连接到无需 SDP-K1 板的评估板。当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 板,用户无法操作 ACE 软件。

EVAL-AD3532RARDZ 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP-K1 板兼容,但该板必须单独购买。

有关完整详细信息,请参阅 AD3532R 数据手册,使用 EVALAD3532RARDZ. 时必须将该数据手册与本用户指南结合使用。

eval board
EVAL-AD3532R

AD3532R 16 位 16 通道电压输出 DAC 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD3532R 的功能完备的评估板
  • 多种连接选项
  • 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP 板结合使用时可通过 PC 进行控制

产品详情

本用户指南详细介绍了 EVAL-AD3532RARDZ 的操作方法,该评估板用于 AD3532R 这款 16 位、16 通道、电压输出型数模转换器 (DAC)。

EVAL-AD3532RARDZ 使用户能够快速对 AD3532R 电路进行原型设计,从而缩短设计时间。AD3532R 可在 2.7V 至 5.5V 的单电源供电范围内工作。AD3532R 内部集成了 2.5V 基准电压源,可提供 2.5V 或 5V 的输出电压。EVAL-AD3532RARDZ 还包含一个额外的板载电压基准 ADR4525。

EVAL-AD3532RARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 板与 PC 的 USB 端口连接。用户可从 EVAL-AD3532RARDZ 产品页面下载 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件,与评估板配合使用,以便对 AD3532R 器件进行编程。还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,以允许将微控制器连接到无需 SDP-K1 板的评估板。当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 板,用户无法操作 ACE 软件。

EVAL-AD3532RARDZ 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP-K1 板兼容,但该板必须单独购买。

有关完整详细信息,请参阅 AD3532R 数据手册,使用 EVALAD3532RARDZ. 时必须将该数据手册与本用户指南结合使用。

EVAL-AD3532R
AD3532R 16 位 16 通道电压输出 DAC 评估板
EVAL-AD3532RARDZ Evaluation Board Angle View EVAL-AD3532RARDZ Evaluation Board Top View EVAL-AD3532RARDZ Evaluation Board Bottom View
EVAL-AD3532R
AD3532R 16 位 16 通道电压输出 DAC 评估板
EVAL-AD3532RARDZ Evaluation Board Angle View EVAL-AD3532RARDZ Evaluation Board Top View EVAL-AD3532RARDZ Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD3536R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览