概览

优势和特点

  • 适用于 AD3532R 的功能完备的评估板
  • 多种连接选项
  • 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP 板结合使用时可通过 PC 进行控制

产品详情

本用户指南详细介绍了 EVAL-AD3532RARDZ 的操作方法,该评估板用于 AD3532R 这款 16 位、16 通道、电压输出型数模转换器 (DAC)。

EVAL-AD3532RARDZ 使用户能够快速对 AD3532R 电路进行原型设计,从而缩短设计时间。AD3532R 可在 2.7V 至 5.5V 的单电源供电范围内工作。AD3532R 内部集成了 2.5V 基准电压源,可提供 2.5V 或 5V 的输出电压。EVAL-AD3532RARDZ 还包含一个额外的板载电压基准 ADR4525。

EVAL-AD3532RARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 板与 PC 的 USB 端口连接。用户可从 EVAL-AD3532RARDZ 产品页面下载 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件,与评估板配合使用,以便对 AD3532R 器件进行编程。还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,以允许将微控制器连接到无需 SDP-K1 板的评估板。当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 板,用户无法操作 ACE 软件。

EVAL-AD3532RARDZ 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP-K1 板兼容,但该板必须单独购买。

有关完整详细信息,请参阅 AD3532R 数据手册,使用 EVALAD3532RARDZ. 时必须将该数据手册与本用户指南结合使用。

相关产品

软件

ACE软件

ZIP
15 MB
ACE plug-in for Board.AD353XR 1.2026.1921029 [9月 07 26]
The Board.AD353XR plug in supports the EVAL-AD3530/1/2RARDZ boards. The AD3530/1/2R is a 4/8/16-channel, 16-bit Voltage Output DAC with On-chip Reference and Multiplexer
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.