LTM4605

推荐用于新设计

高效率、降压-升压型 DC/DC μModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 20V
  • 宽 VOUT 范围:0.8V 至 16V
  • 5A 典型 DC 电流 (降压模式中的典型 DC 电流为 12A)
  • 效率高达 98%
  • 电流模式控制
  • 电源良好输出信号
  • 可锁相固定频率:200kHz 至 400kHz
  • 超快速瞬态响应
  • 电流折返保护
  • 输出过压保护
  • 小型、扁平表面贴装 LGA 封装 (15mm x 15mm x 2.8mm)

LTM4605
高效率、降压-升压型 DC/DC μModule 稳压器
12V/5A Buck-Boost DC/DC μModule Regulator with 4.5V to 20V Input Efficiency and Power Loss vs Input Voltage Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTM8045 推荐用于新设计 具高达 700mA 输出电流的负输出或 SEPIC μModule DC/DC 转换器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4605

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4605
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1198B-A

LTM4605EV演示板 | 4.5V至20VIN,12VOUT (5A)

产品详情

演示电路DC1198B-A内置高效率、高密度开关模式降压-升压μModule®稳压器LTM4605EV。LTM4605EV可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节其输出电压。DC1198B-A的输入电压范围为4.5V至20V,预设输出电压为12V。额定负载电流为5A,但在特定VIN、VOUT和热状况下,必须降级。开关频率可与频率为200kHz至400kHz的外部时钟同步。此PLL不仅可用于减少不必要的频率谐波,还可以并联LTM4605以提供高输出电流。

DC1198B-A
LTM4605EV演示板 | 4.5V至20VIN,12VOUT (5A)
DC1198B-A Demo Board DC1198B-A Demo Board DC1198B-A Demo Board DC1198B-A Demo Board DC1198B-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4605的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览