LTC7150S
推荐用于新设计20V、20A 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- AEC-Q100通过汽车应用认证
- Silent Switcher®2 架构以降低EMI
- VIN范围:3.1V至20V
- VOUT范围:0.6V至5.5V
- 差分VOUT远程检测
- 可调频率:400kHz至3MHz
- PolyPhase®工作:最多12个相位
- 输出跟踪和软启动
- 基准精度:0.6V ±1%(温度范围内)
- 电流工作模式提供出色的线路和负载瞬态响应
- 精确的1.2V运行引脚阈值
- 支持强制连续/断续模式
- 42引脚6mm × 5mm × 1.3mm BGA封装
LTC®7150S 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其能够给负载提供 20A。该器件采用一种可锁相的受控接通时间恒定频率、电流模式架构。多相 (PolyPhase) 操作允许多个 LTC7150S 稳压器异相运行,这可减少所需的输入和输出电容器数量。工作电源电压范围为 3.1V 至 20V。
该器件的工作频率可利用一个外部电阻器设置在 400kHz 至 3MHz 的范围内。高频工作能力允许使用物理尺寸较小的电感器和电容器。对于那些对开关噪声敏感的应用,LTC7150S 可从外部实现 400kHz 至 3MHz 的同步。PHMODE 引脚使得用户能控制输出时钟信号的相位。独特的恒定频率 / 受控接通时间架构非常适合于那些既在高频率下运作、同时又要求快速瞬态响应的高降压比应用。LTC7150S 采用内置集成化旁路电容器的第二代 Silent Switcher 技术,以提供一款在高频时具卓越 EMI 性能的高效率解决方案。
应用
- 服务器电源应用
- 分布式电源系统
- 用于 ASIC、FPGA、DSP、微处理器等的负载点电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
新闻 1
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
LT Journal 1
模拟对话 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC7150SEY#PBF | 42-Lead BGA (6mm x 5mm x 1.3mm) | ||
| LTC7150SIY#PBF | 42-Lead BGA (6mm x 5mm x 1.3mm) | ||
| LTC7150SJY-4#PBF | 42-Lead BGA (6mm x 5mm x 1.3mm) | ||
| LTC7150SJY-4#WPBF | 42-Lead BGA (6mm x 5mm x 1.3mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 9, 2022 - 21_0260 LTC7150S Material Set Change |
||
| LTC7150SEY#PBF | 量产 | |
| LTC7150SIY#PBF | 量产 | |
|
4月 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTC7150SEY#PBF | 量产 | |
| LTC7150SIY#PBF | 量产 | |
| LTC7150SJY-4#PBF | 量产 | |
| LTC7150SJY-4#WPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTC3613 | 推荐用于新设计 | 具差分输出检测功能的 24V、15A、单片式降压型稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7150S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论