概览
产品详情
演示电路2411A是一款高效率同步降压稳压器,具有3.1V至20V输入范围。在1.2V输出下,可提供最大20A负载电流。该演示板内置LTC7150S稳压器。无需外部MOSFET或外部电流检测电阻。它采用锁相控制的导通时间恒频、电流模式架构,非常适合高降压比应用。工作频率可用外部电阻(R5)在400kHz至3MHz范围内可编程。LTC7150S采用6mm × 5mm × 1.3mm 42引脚BGA封装。
相关产品
文档
-
DC2411A - Schematic2017/8/1PDF39K
-
DC2411A - Demo Manual2017/8/1PDF430K
-
DC2411A - Design Files2017/8/1ZIP1M