这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1965
推荐用于新设计1.1A、低噪声、低压差线性稳压器
- 产品模型
- 74
概述
- 输出电流:1.1A
- 压差:310mV
- 低噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 500μA 静态电流 (可调版本)
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 无需保护二极管
- 压降条件下的受控静态电流
- 可调输出范围:1.20V 至 19.5V
- 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
- 停机模式中的静态电流 <1μA
- 采用 10μF 输出电容器时可实现稳定
- 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器时可实现稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 具折返保护功能的电流限制
- 热限制
- 采用 5 引脚 TO-220、DD-PAK、耐热增强型 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LT®1965 是一款低噪声、低压差线性稳压器。该器件可提供 1.1A 的输出电流和一个 310mV 的典型压差。工作静态电流为 500μA (可调版本),并在停机模式中降至 1μA 以下。静态电流处于良好受控状态;与采用其他许多稳压器时不同,它在压降条件下并不上升。LT1965 稳压器具有非常低的输出噪声,因而非常适合于敏感的 RF 和 DSP 电源应用。
输出电压变化范围为 1.20V 至 19.5V。LT1965 稳压器可在采用低至 10μF 的输出电容器时实现稳定。内部保护电路包括反向电池保护、具折返保护功能的电流限制、热限制和反向电流保护。LT1965 系列可提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 的固定输出电,以及与 1.20V 基准电压用作一个可调器件。提供的封装型式包括 5 引脚 TO-220、5 引脚 DD-PAK 以及耐热增强型 8 引脚 MSOP 和扁平 (0.75mm) 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 逻辑电源
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低噪声仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT1965EDD-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965EDD-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EDD-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965EDD-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IDD-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965IDD-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IDD-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965IDD-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IDD-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1965IDD-3.3#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT1965EDD-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1965EDD-2.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EDD-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1965EDD-3.3#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1965EMS8E#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-2.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-2.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1965EMS8E#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-2.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1965EMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-2.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1965IMS8E-3.3#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1965EQ#PBF | 量产 | |
| LT1965EQ#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EQ-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965EQ-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EQ-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965EQ-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EQ-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1965EQ-2.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965EQ-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1965EQ-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT1965ET#PBF | 量产 | |
| LT1965ET-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965ET-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965ET-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1965ET-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1965HQ#PBF | 量产 | |
| LT1965HQ#TRPBF | 量产 | |
| LT1965HT#PBF | 量产 | |
| LT1965IQ#PBF | 量产 | |
| LT1965IQ#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IQ-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965IQ-1.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IQ-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965IQ-1.8#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IQ-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1965IQ-2.5#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IQ-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1965IQ-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT1965IT#PBF | 量产 | |
| LT1965IT-1.5#PBF | 量产 | |
| LT1965IT-1.8#PBF | 量产 | |
| LT1965IT-2.5#PBF | 量产 | |
| LT1965IT-3.3#31PBF | 量产 | |
| LT1965IT-3.3#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LT1963A 系列 | 1.5A、低噪声、快速瞬态响应 LDO 稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1965 Demo Circuit - 1.1A, Low Noise LDO Linear Regulator (3.3V to 2.5V @ 1.1A)
- LT1965 Demo Circuit - Low Noise, LDO Regulator (10V to 3.3V@1.1A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1965
- LT1965-1.5
- LT1965-1.8
- LT1965-2.5
- LT1965-3.3
- LT1965B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1965的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论