ADUM6000
量产隔离式5 kV DC/DC转换器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 集成isoPower 的隔离式DC/DC转换器
- 5 V或3.3 V调节输出
- 最高400 mW输出功率
- 16引脚SOIC封装,爬电距离大于7.6 mm
- 工作温度最高可达105°C(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 热过载保护
- 安全和法规认证
UL认证(申请中)
1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准 - CSA元件验收通知#5A
IEC 60601-1: 125 V rms
IEC 60950-1: 380 V rms - VDE 合格证书(申请中)
IEC 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01
VIORM = 846 V 峰值
ADuM6000是一款基于ADI公司 iCoupler® 技术的隔离式DC/DC转换器 。 该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率 , 如数据手册的表1所列。 ADI公司芯片级变压器 iCoupler 技术使这款DC/DC转换器的隔离功率传输效率最高可达31% , 因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案 。 对于iCoupler 系列隔离器ADuM5401 、 ADuM5402、 ADuM5403、 ADuM5404、 ADumM520x和ADuM620x 利用ADuM6000可以获得更高的输出功率水平。 设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。如需电路板布局建议,请参考应用笔记 AN-0971。
应用
- USB 外设电源
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器电源
- 工业现场总线电源
- 电源启动偏置
- 工业PLC
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 6
技术文章 3
信息 1
安全和法规认证 1
视频 5
安全和法规认证 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM6000ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6000ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6000ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6000ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 19, 2020 - 20_0303 ADuM6000/ADuM620x/ADuM640x Polyimide Insulation Material Change and Polyimide Overcoat |
||
| ADUM6000ARIZ | 量产 | |
| ADUM6000ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM6000ARWZ | 量产 | |
| ADUM6000ARWZ-RL | 量产 | |
|
11月 6, 2013 - 13_0281 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for ADuM5000/ADuM6000 from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM6000ARIZ | 量产 | |
| ADUM6000ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM6000ARWZ | 量产 | |
| ADUM6000ARWZ-RL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM6000ARIZ | 量产 | |
| ADUM6000ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM6000ARWZ | 量产 | |
| ADUM6000ARWZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册