AD7798

量产

3通道、低噪声、低功耗、16位、Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 均方根(RMS)噪声:
    27 nV(4.17 Hz、AD7799)
    65 nV(16.7 Hz、AD7799)
    40 nV(4.17 Hz、AD7798)
    85 nV(16.7 Hz、AD7798)
  • 电流:380 μA(典型值)
  • 省电模式:1 μA(最大值)
  • 更新速率:4.17Hz至470Hz 3差分输入
  • 低噪声可编程增益仪表放大器
  • 内部时钟振荡器
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制
  • 基准电压检测
  • 低端功率开关
  • 可编程数字输出
  • 熔断电流
  • 电源:2.7 V至5.25 V


AD7798/AD7799均为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声、带有三个差分模拟输入的16位/24位Σ-Δ型ADC。它还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17 Hz时,AD7799的均方根(RMS)噪声为27 nV,AD7798的均方根(RMS)噪声为40 nV。


片内特性包括一个低端功率开关、基准电压检测、可编程数字输出引脚、熔断电流控制和一个内部时钟振荡器。输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至470 Hz的范围内变化。


这些器件采用2.7 V至5.25 V电源供电,AD7798的典型功耗为300 µA,而AD7799的典型功耗为380 µA,两款器件均采用16引脚TSSOP封装。


应用

  • 电子秤
  • 压力测量
  • 应变计传感器
  • 气体分析
  • 工业过程控制
  • 仪器仪表
  • 便携式仪器仪表
  • 血液分析
  • 智能发射器
  • 液体/气体色谱6位DVM



  • AD7798
    3通道、低噪声、低功耗、16位、Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器
    AD7798/AD7799 Functional Block Diagram AD7798/AD7799 Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源


    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    基准电压源 4
    ADR381 量产 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源
    ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
    ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
    ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
    运算放大器 4
    AD8639 量产 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
    AD8539 量产 低功耗、精密、自稳零运算放大器
    ADA4505-2 量产 双通道10 μA,轨对轨I/O,零输入,交越失真放大器
    ADA4051-2 量产 1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    设计工具 1

    Σ-Δ型ADC指南

    交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

    打开工具

    评估套件

    EVAL-AD7798

    AD7798 评估板

    产品详情

    EVAL-AD7798EBZ是用于AD7798的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


    请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

    EVAL-AD7798
    AD7798 评估板

    参考电路

    CN0312 参考设计

    带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计

    特性和优点

    • 双通道RGB色度计
    • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
    • 可编程增益TIA
    CN0234 参考设计

    使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器

    特性和优点

    • 完整的电化学传感器
    • 低功耗
    • 单电源
    Figure 1. CN0548 Block Diagram
    CN0548 参考设计

    隔离式高电压、高电流测量模块

    特性和优点

    • 宽电流(+/-10 A)和电压(80 V)输入范围
    • 可配置增益/衰减设置
    • 电气隔离
    • 尺寸兼容Arduino

    使用部分


    设计和集成工具


    视频

    • lazy blur
      VIDEO · 2022-05-13 01:02
      CN0548: Isolated High Voltage, High Current, Measurement Module
    • lazy blur
      VIDEO · 2022-08-19
      CN0548:隔离式高电压、高电流测量模块
    Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
    CN0397 参考设计

    适用于智能农业的超低功耗光识别系统

    特性和优点

    • 彩色光识别系统 
    • 智能农业应用 
    • 16位数字化 
    • 低功耗 
    • Arduino兼容扩展板格式 
    Dual Gas Sensor Simplified Schematic
    CN0396 参考设计

    带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器

    特性和优点

    • 双通道电化学气体传感器
    • 温度补偿
    • 16位数字化
    CN0312
    带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计
    CN0234
    使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器
    CN0548
    隔离式高电压、高电流测量模块
    Figure 1. CN0548 Block Diagram
    CN0548 Evaluation Board - Angle View
    CN0548 Evaluation Board - Top View
    CN0548 Evaluation Board - Bottom View
    CN0397
    适用于智能农业的超低功耗光识别系统
    Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
    EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board
    EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Top View
    EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
    CN0396
    带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器
    Dual Gas Sensor Simplified Schematic
    EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board
    EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Top View
    EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

    最新评论

    近期浏览