MAX77958

量产

独立的USB Type-C和USB供电控制器

业界超简单的独立USB Type-C和USB供电控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 支持自主配置或基于MCU的配置
    • 自主配置无需固件开发
    • 可根据应用要求定制
  • 可定制固件
    • 默认嵌入式固件兼容USB
    • 支持对事件采取可自定义的操作
    • 提供固件更新以适应未来的规范修订
  • 支持USB Type-C和USB-PD
    • 兼容USB Type-C 1.3版和PD3.0
    • 模式配置:接收端/源/双角色端口
    • 可编程电源(PPS)接收端支持
    • 支持快速角色交换(FRS)初始接收端
    • 支持交替模式
    • 电缆方向和电源角色检测
    • 带OCP的集成式VCONN 开关
    • 支持Try.Snk状态
    • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
  • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
    • 集成D+/D-开关
  • 水分检测/防腐蚀
  • 高电压VBUS (28V)
  • CC引脚提供VBUS短路保护(22V)
  • 支持电池耗尽
  • SYS和 VBUS双电源输入
  • I2C 可编程配置
  • 通过I2C 主机控制外部充电器或直充IC
  • 九个可配置GPIO
    • 超高速多路复用器/检测/IRQ
    • 使能/禁用外部开关或器件
  • 30引脚、6x5、0.5mm间距WLP封装
  • MAX77958是一款可靠的USB Type-C CC检测和供电(PD)协议实现解决方案。该器件使用了Type-C CC检测和USB PD消息来检测连接的附件或设备。该IC可保护器件免受过压和过流影响,并检测湿度状况,防止USB Type-C连接器遭受腐蚀。该IC还提供D+/D- USB开关和BC1.2检测来支持传统的USB标准。其中包含适用于USB PD的VCONN开关,以及适用于外部 VCONN升压或降压转换器的使能引脚。USB PD协调完成之后,该IC可为外部多路复用器配置替代模式设置。

    该IC符合USB Type-C标准(1.3版本)和PD 3.0标准,能够在不影响合规性的情况下轻松自定义。

    该IC包含一个 I2C 主机,能够对系统中的其他设备执行读写操作,所以其固件能够自行配置相关器件,无需主处理器提供协助。例如,可基于BC1.2检测、CC检测和PD通信来配置外部充电器。

    该IC带有一个中断输出引脚,可以报告事件检测和状态变化情况。此外还带有一个I2C 接口,系统可使用该接口来读/写并配置内部寄存器。

    该IC具有9个可配置的GPIO,可用于进行检测,或用作中断引脚、外部器件的启用/禁用引脚,或用作ADC输入。

    该IC采用3.10mm x 2.65mm、0.5mm间距的晶圆级封装(WLP)。

    应用

    • 智能手机
    • 平板电脑
    • 摄像头
    • 游戏机
    • 移动电源
    • 工业设备PoE至USB Type-C转换器
    • 手持式设备
    • 便携式设备
    • 监视器
    • 医疗健康和医疗设备
    • 其他USB Type-C器件

    MAX77958
    独立的USB Type-C和USB供电控制器
    MAX7795810441.png
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型


    评估套件

    eval board
    MAX77884/MAX77885 评估套件

    评估 MAX77884/MAX77885/MAX77958

    特性和优点

    • 高效单节电池开关充电器
      • 使用 MAX77885 芯片,最高充电电流可达 5.5A
      • 使用 MAX77884 可实现高达 3.5A 的充电电流
    • 输入工作电压范围:4.4V 至 21V
    • 反向升压,4.3V 至 12V 的可编程的输出电压选项
    • LED 充电状态输出
    • 用于退出运输模式的按钮输入
    • 兼容 USB Type-C 1.3 版本和 PD 3.0 协议
    • 接收端、源和双角色端口支持
    • 可编程电源(PPS)接收端支持
    • 快速角色切换初始接收端支持
    • 集成式 VCONN 开关,带过流保护(OCP)
    • Try.Snk 状态支持
    • 电池充电 1.2 (BC1.2) 传统充电器检测
    • 可编程拔出检测

    产品详情

    MAX77884/MAX77885 评估套件(EV 套件)是完全组装和测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77884/MAX77885 单节锂离子电池充电器的运行情况。

    MAX77884/MAX77885 支持 1S Li+ 电池应用,输入电压范围为 4.4V 至 21V。MAX77884 支持最大 3.5A 的充电电流,而 MAX77885 支持高达 5.5A 的充电电流。这两款集成电路均集成了反向升压功能和低功耗开关,从而实现了紧凑的解决方案尺寸和高效率。

    EV 套件验证了 MAX77884/MAX77885 充电器的性能,并能够使用 MAX77958 USB Type-C PD 控制器评估完整的 USB Type-C® 电源传输 (PD) 解决方案。 此配置支持通过 USB Type-C 端口快速充电,并在电池移动 (OTG) 模式下向 USB Type-C 端口反向供电。

    随附一条 Micro-B USB 电缆,用于在 Windows® PC 和 MAX77884/MAX77885 上的从属 I2C 端口之间建立通信。 可通过 Analog Devices 网站 www.analog.com 下载用于与 EV 套件交互的基于 Windows 的图形用户界面 (GUI)。该软件可在 Windows 7 及更高版本上运行。

    eval board
    EVAL-MAX77985-77986

    MAX77985/MAX77986评估套件

    特性和优点

    • 高效率单节电池开关充电器
      • 使用MAX77986充电,最高电流5.5A
      • 4A、12V输入时降压效率为92%
    • 绝对最大输入额定电压:+28V
    • 输入工作电压范围:4.7V至19V
    • 支持反向升压,提供高达12V的可编程输出电压选项
    • LED充电状态输出
    • 可通过按钮操作退出运输模式
    • 外部放电FET使能输出
    • 挂起模式专用输入(SUSPND)
    • 支持噪声敏感型应用的扩频功能
    • 9V和15V电源的可编程拔出检测
    • USB Type-C独立控制器支持可定制固件
    • USB Type-C 1.3版和PD 3.0兼容
    • 支持USB接收端(Sink)/USB源(Source)/DRP端口
    • 支持PPS Sink
    • 支持快速角色交换(FRS)初始Sink(接收端)
    • 带OCP的集成VCONN开关
    • 支持Try.Snk
    • 支持BC1.2传统充电器检测

    产品详情

    MAX77985/MAX77986评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77985A/MAX77985B/MAX77986A/MAX77986B单节锂离子电池充电器。

    MAX7798XX系列IC适用于1S Li+电池应用,可在4.7V至19V输入电压下工作,最大充电电流为3.5/5.5A。该IC提供反向升压以及全集成低功耗开关,可实现小尺寸高效率解决方案。该评估套件用于演示IC的性能,可轻松评估采用MAX77958 USB Type-C PD控制器的完整USB Type-C® PD解决方案。这种组合允许通过USB Type-C端口为电池快速充电,以及使用电池OTG模式为USB Type-C端口反向供电。

    包装中随附Micro-B USB线缆,用于连接Windows PC的USB端口与IC的从机I2C端口。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件提供了一个用户友好的界面,方便轻松使用IC功能。

    eval board
    MAX77958EVKIT-2S6

    MAX77958、MAX77961评估套件

    特性和优点

    • 高压VBUS范围
    • 对VCC引脚的保护
    • Type-C支持和USB-PD支持
      • 模式配置:DFP/UFP/DRP
      • Type-C rev1.3和PD3.0兼容
      • 电缆方向和电源角色检测
      • 带OCP的集成VCONN交换机
      • 支持Try.Snk状态
      • 支持音频
      • 支持调试附件接收器/源模式
      • FRS(快速角色交换)初始接收器支持
      • PPS(可编程电源)接收器支持
    • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
      • 集成D+/D-开关
    • 用于存储自定义配置的MTP内存
    • 水分检测和防腐
    • 自定义脚本
    • I2C可编程配置
    • I2C主控器控制外部充电器或DC-DC转换器IC
    • 九个可配置GPIO(GPIO6代表SID)
      • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
      • EN/DISABLE外部电源或FET
    • 板载I2C接口
    • Windows 10兼容
    • 经验证的PCB布局
    • 完全组装和测试

    产品详情

    MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

    该评估套件能够轻松评估以下特性:

    • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
      • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
      • PD适配器检测和PD通信
      • 集成式VCONN开关,集成OCP
      • 电源/数据角色交换
      • PPS(PD适配器支持PPS)
      • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
      • 供应商定义的消息
    • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
    • I2C主机控制配套IC
    • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)

    该评估套件包含MAX77961充电器,用于演示MAX77958的I2C主机特性。MAX77961是一款降压-升压充电器,适用于2S/3S Li+电池应用,可以采用3.5V至25V输入电压,支持6A最大可编程快速充电电流。MAX77961可以通过CONG引脚电阻(R5)配置为2电池或3电池应用;有关更多详情,请参阅MAX77961数据手册。

    评估套件中集成MAX16904(降压转换器),以提供5V至VCONN

    包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为Windows® PC的USB端口和MAX77958的从机I2C端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

    应用

    • 摄像头
    • 游戏机
    • 手持式设备
    • 医疗健康和医疗设备
    • 工业设备PoE至USB Type-C转换器
    • 监视器
    • 其他USB Type-C器件
    • 便携式设备
    • 移动电源
    • 智能手机
    • 平板电脑

    eval board
    MAX77958EVKIT-2S3

    MAX77958/MAX77962评估套件

    特性和优点

    • 高电压 VBUS范围
    • CC引脚提供VBUS短路保护
    • 支持Type-C和USB-PD
      • 模式配置:DFP/UFP/DRP
      • 兼容Type-C rev1.3和PD3.0
      • 电缆方向和电源角色检测
      • 带OCP的集成式VCONN开关
      • 支持Try.Snk状态
      • 支持音频
      • 支持调试配件灌电流/拉电流模式
      • 支持FRS(快速角色交换)初始灌电流
      • 支持PPS(可编程电源)灌电流
    • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
      • 集成D+/D-开关
    • 用于存储自定义配置的MTP存储器
    • 水分检测和防腐蚀
    • 自定义脚本
    • I2C可编程配置
    • 通过I2C主机控制外部充电器或DC-DC转换器IC
    • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)
      • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
      • 使能/禁用外部电源或FET
    • 板载 I2C 接口
    • 兼容Windows 10
    • 经过验证的PCB布局
    • 装配完成且经过测试

      产品详情

      MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

      该评估套件能够轻松评估以下特性:

      • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
        • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
        • PD适配器检测和PD通信
        • 带OCP的集成式VCONN开关
        • 电源/数据角色交换
        • PPS(PD适配器支持PPS)
        • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
        • 供应商定义的消息
      • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
      • 通过 I2C 主机控制配套IC。
      • 9个可配置GPIO

      该评估套件包含MAX77962充电器,用于演示MAX77958的 I2C 主机特性。MAX77962是一款降压-升压充电器,适用于2S Li+电池应用,可以采用3.5V至23V输入电压,支持3.2A最大可编程快速充电电流。

      评估套件中集成MAX16904降压转换器,以提供5V至VCONN引脚。当MAX77958处于拉电流电源角色时,MAX77958使用GPIO2使能降压转换器。

      包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为 Windows® PC 的USB端口和MAX77958的从机 I2C 端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

      eval board
      MAX77958EVKIT-3S6

      MAX77958、MAX77961评估套件

      特性和优点

      • 高压VBUS范围
      • CC引脚上的对V短路保护
      • Type-C支持和USB-PD支持
        • 模式配置:DFP/UFP/DRP
        • C型版本1.3和PD3.0兼容
        • 电缆方向和电源角色检测
        • 带OCP的集成VCONN交换机
        • 支持Try.Snk状态
        • 支持音频
        • 支持调试附件接收器/源模式
        • FRS(快速角色交换)初始接收器支持
        • PPS(可编程电源)接收器支持
      • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
        • 集成D+/D-开关
      • 用于存储自定义配置的MTP内存
      • 水分检测和防腐
      • 自定义脚本
      • I2C可编程配置
      • I2C主控外部充电器或DC-DC转换器IC
      • 九个可配置GPIO(GPIO6用于SID)
        • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
        • EN/DISABLE外部电源或FET
      • 车载I2C接口
      • Windows 10兼容
      • 经验证的PCB布局
      • 完全组装和测试

      产品详情

      MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

      该评估套件能够轻松评估以下特性:

      • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
        • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
        • PD适配器检测和PD通信
        • 集成式VCONN开关,集成OCP
        • 电源/数据角色交换
        • PPS(PD适配器支持PPS)
        • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
        • 供应商定义的消息
      • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
      • I2C主机控制配套IC
      • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)

      该评估套件包含MAX77961充电器,用于演示MAX77958的I2C主机特性。MAX77961是一款降压-升压充电器,适用于2S/3S Li+电池应用,可以采用3.5V至25V输入电压,支持6A最大可编程快速充电电流。MAX77961可以通过CONG引脚电阻(R5)配置为2电池或3电池应用;有关更多详情,请参阅MAX77961数据手册。

      评估套件中集成MAX16904(降压转换器),以提供5V至VCONN

      包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为Windows® PC的USB端口和MAX77958的从机I2C端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

      应用

      • 摄像头
      • 游戏机
      • 手持式设备
      • 医疗健康和医疗设备
      • 工业设备PoE至USB Type-C转换器
      • 监视器
      • 其他USB Type-C器件
      • 便携式设备
      • 移动电源
      • 智能手机
      • 平板电脑

      eval board
      ADRD5161-01Z

      BMS Module with CANopen CiA 419

      特性和优点

      • High current power capability: 20A continuous discharge and 50 A surge (≈200 μs), dependent on battery pack specifications.
      • USB C PD input up to 20V, automatically negotiated via the MAX77958 controller for adapters providing ≥3A or ≥5A PDOs
      • Intelligent power path management with the LTC4421 prioritizing USB C input over battery power during charging for optimal efficiency.
      • 3-cell Li-ion/Li polymer battery support, with recommended configurations using Panasonic NCR18650GA cells
      • Expandable CAN interface with daisy chain headers (P8, P9) for multi module system integration.
      • Configurable output current levels based on PD adapter capabilities (20V/3A or 20V/5A).

      产品详情

      The ADRD5161-01Z is a compact, high performance power delivery and battery management module that integrates USB C power delivery (PD) negotiation, 3 cell Li ion/Li polymer battery support, and intelligent power path control. It delivers up to 20A continuous discharge and 50A surge current, while prioritizing USB C input power through its LTC4421 based architecture, ensuring efficient system operation during charging. The module additionally supports daisy chainable CAN connectivity and configurable charging/discharging parameters for compatibility with a wide range of battery packs.

      This solution provides designers with a robust, ready to integrate energy subsystem suitable for mobile, portable, and robotic applications that require high power, flexible charging options, and reliable battery behavior. With USB C PD negotiation up to 20V, adaptable current capabilities, and support for recommended cells such as the Panasonic NCR18650GA, the ADRD5161-01Z minimizes design complexity while offering strong scalability and performance for modern embedded systems.

      APPLICATIONS

      • Automated Guided Vehicles (AGVs)
      • Autonomous Mobile Robots (AMRs)
      • Portable Industrial Devices: 3 series Li ion/Li poly support and USB C PD (up to 20V) enable efficient charging and stable operation in compact battery powered tools
      • Light Electric Mobility Subsystems: Stable power path control ensures safe, predictable operation in small mobility and auxiliary power systems

      SPECIFICATIONS

      • Power Output: 20A continuous, 50A surge (≈ 200μs)
      • USB‑C PD Input: Up to 20V via MAX77958 (supports ≥3A and ≥5A PDOs)
      • Power‑Path Control: LTC4421 prioritizes USB‑C over battery during charging
      • Battery Support: 3‑cell Li‑ion/Li‑poly; recommended NCR18650GA
      • Communication: CAN interface with P8/P9 daisy‑chain headers
      • Output Current: Configurable based on PD adapter (20V/3A or 20V/5A)

      eval board
      AD-RPI-T1LPSE-SL

      2-port 10BASE-T1L RPi-based PLCS/DCS/Field Switch with SPoE PSE

      特性和优点

      • Software-controlled power and data forwarding
      • Multiple SPoE classes
      • On-board 24V/54V power supply
      • External power supply option
      • On-board PSE controller
      • Compatible with Raspberry Pi 3+
      • Multiple USB power options
      • Serial Communication Classification Protocol (SCCP)-ready

      产品详情

      The AD-RPI-T1LPSE-SL is a 10BASE-T1L MAC/PHY interface with Single Pair Power over Ethernet (SPoE), designed for developing field devices and applications on the Raspberry Pi platform. It functions as Power Sourcing Equipment (PSE), capable of delivering power to other devices over a 10BASE-T1L network.

      The board can be powered via USB-C (M1, up to 20V) or through a Pluggable Terminal Block (P21, up to 60V). A synchronous step-down DC-DC converter supplies a regulated 5V to the Raspberry Pi.

      The system supports SPoE Class 10–12 (nominal 24V) and Class 13–14 (nominal 55V), enabling flexible power configurations for various industrial and embedded applications.

      Designed for use on the Raspberry Pi platform, the AD-RPI-T1LPSE-SL hardware features a 40-pin GPIO header and uses an extended version of the standard HAT.

      APPLICATIONS

      • Factory automation
      • Process control
      • Intelligent buildings
      • Secure field instruments
      • Internet of Things

      MAX77884/MAX77885 评估套件
      评估 MAX77884/MAX77885/MAX77958
      MAX77885AEVKIT Board Photo Angle View MAX77885AEVKIT Board Photo Top View MAX77885AEVKIT Board Photo Bottom View
      EVAL-MAX77985-77986
      MAX77985/MAX77986评估套件
      MAX77985-MAX77986 EVKIT Board Photo Angle MAX77985-MAX77986 EVKIT Board Photo Top MAX77985-MAX77986 EVKIT  Board Photo Bottom
      MAX77958EVKIT-2S6
      MAX77958、MAX77961评估套件
      MAX77958EVKIT2S6: Board Photo
      MAX77958EVKIT-2S3
      MAX77958/MAX77962评估套件
      MAX77958EVKIT-2S3: Board Photo
      MAX77958EVKIT-3S6
      MAX77958、MAX77961评估套件
      MAX77958EVKIT3S6: Board Photo
      ADRD5161-01Z
      BMS Module with CANopen CiA 419
      ADRD5161-01Z Angle Evaluation Board ADRD5161-01Z Top Evaluation Board ADRD5161-01Z Bottom Evaluation Board ADRD5161 Simplified Block Diagram ADRD5161 CAN Cable Setup
      AD-RPI-T1LPSE-SL
      2-port 10BASE-T1L RPi-based PLCS/DCS/Field Switch with SPoE PSE
      AD-RPI-T1LPSE-SL Evaluation Board Angle View AD-RPI-T1LPSE-SL Evaluation Board Top View AD-RPI-T1LPSE-SL Evaluation Board Bottom View AD-RPI-T1LPSE-SL Block Diagram

      参考电路

      MAXREFDES179 Block Diagram
      MAXREFDES179 参考设计

      Multicell USB-C PD Charging with Fuel Gauge Platform

      特性和优点

      • Input operating range of 3.5V to 25V
      • Type-C and USB-PD support

        • DRP and Try,Snk state
        • Cable orientation, power role detection
        • Integrated VCONN switch with OCP

      • Autonegotiate for the highest PD power profile (45W) when Sink
      • Autoenable OTG when Source
      • Autoconfigurable battery charger
      • AP control to overwrite PD power profile, OTG limit, USB-PD functions, buck-boost charger configuration, read/write MAX17320 fuel gauge status, configure MAX77932 switched capacitor converter

      使用部分


      设计和集成工具


      视频

      • lazy blur
        VIDEO · 2023-02-08 03:17
        Don't Let a Low Battery Eat Into Your Playtime
      maxrefdes1283 fig 1
      MAXREFDES1283 参考设计

      24V Universal Serial Bus Type-C (USB-C) Power Supply

      特性和优点

        USB-C PD controller

        Under-voltage and over-voltage lockout

        Over-current limit protection

      Figure 1. CN0581 Simplified Block Diagram
      CN0581 参考设计

      Configurable USB-C Power Sink Solution

      特性和优点

      • Selectable Voltage Ranges of 5V, 9V, 12V, 15V, and 20V
      • Selectable Current Setting up to 3A (or up to 5A at 20V)
      • USB-C 1.3 Compatible
      • PD 3.0 Negotiation and Messaging
      • Surge Stopper with Reverse Protection and Fault Detection
      Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
      CN0585 参考设计

      Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

      特性和优点

      • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
      • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
      • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
      • Analog Front End Interface Connector
      • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
      • FMC Connector Interface to FPGA

      使用部分


      资料


      设计和集成工具


      视频

      • lazy blur
        VIDEO · 2022-10-31 03:03
        Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
      • lazy blur
        VIDEO · 0001-01-01
        低延迟测试和测量套件 – HiL
      • lazy blur
        VIDEO · 2023-04-03 03:08
        Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
      CN0590 ANGLE evaluation board web
      CN0590 参考设计

      Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector

      特性和优点

      • USB 2 High Speed Isolated Retimer
      • Type-C Connectivity
      • Small Form Factor
      • High Efficiency 2.5W Isolated Power
      • Automatic Power Path Selectors with Integrated Protections for Optional External Power
      MAXREFDES179
      Multicell USB-C PD Charging with Fuel Gauge Platform
      MAXREFDES179 Block Diagram
      MAXREFDES179
      Figure 1. System Board
      MAXREFDES1283
      24V Universal Serial Bus Type-C (USB-C) Power Supply
      maxrefdes1283 fig 1
      CN0581
      Configurable USB-C Power Sink Solution
      Figure 1. CN0581 Simplified Block Diagram
      EVAL-CN0581-EBZ ANGLE View
      EVAL-CN0581-EBZ Top View
      EVAL-CN0581-EBZ Bottom View
      CN0585
      Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
      Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
      EVAL-CN0585-FMCZ Angle View
      EVAL-CN0585-FMCZ Bottom View
      EVAL-CN0585-FMCZ Top View
      CN0590
      Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector
      CN0590 ANGLE evaluation board web
      CN0590 TOP evaluation board web
      CN0590 BOTTOM evaluation board web
      Figure 1. CN0590 Simplified Block Diagram

      最新评论

      需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77958的相关讨论?是否需要发起讨论?

      在EngineerZone®上发起讨论

      近期浏览