概览

优势和特点

  • 高电压 VBUS范围
  • CC引脚提供VBUS短路保护
  • 支持Type-C和USB-PD
    • 模式配置:DFP/UFP/DRP
    • 兼容Type-C rev1.3和PD3.0
    • 电缆方向和电源角色检测
    • 带OCP的集成式VCONN开关
    • 支持Try.Snk状态
    • 支持音频
    • 支持调试配件灌电流/拉电流模式
    • 支持FRS(快速角色交换)初始灌电流
    • 支持PPS(可编程电源)灌电流
  • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
    • 集成D+/D-开关
  • 用于存储自定义配置的MTP存储器
  • 水分检测和防腐蚀
  • 自定义脚本
  • I2C可编程配置
  • 通过I2C主机控制外部充电器或DC-DC转换器IC
  • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)
    • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
    • 使能/禁用外部电源或FET
  • 板载 I2C 接口
  • 兼容Windows 10
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

    该评估套件能够轻松评估以下特性:

    • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
      • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
      • PD适配器检测和PD通信
      • 带OCP的集成式VCONN开关
      • 电源/数据角色交换
      • PPS(PD适配器支持PPS)
      • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
      • 供应商定义的消息
    • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
    • 通过 I2C 主机控制配套IC。
    • 9个可配置GPIO

    该评估套件包含MAX77962充电器,用于演示MAX77958的 I2C 主机特性。MAX77962是一款降压-升压充电器,适用于2S Li+电池应用,可以采用3.5V至23V输入电压,支持3.2A最大可编程快速充电电流。

    评估套件中集成MAX16904降压转换器,以提供5V至VCONN引脚。当MAX77958处于拉电流电源角色时,MAX77958使用GPIO2使能降压转换器。

    包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为 Windows® PC 的USB端口和MAX77958的从机 I2C 端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

    硬件 (1)

    参考电路