概览

优势和特点

  • 高效单节电池开关充电器
    • 使用 MAX77885 芯片,最高充电电流可达 5.5A
    • 使用 MAX77884 可实现高达 3.5A 的充电电流
  • 输入工作电压范围:4.4V 至 21V
  • 反向升压,4.3V 至 12V 的可编程的输出电压选项
  • LED 充电状态输出
  • 用于退出运输模式的按钮输入
  • 兼容 USB Type-C 1.3 版本和 PD 3.0 协议
  • 接收端、源和双角色端口支持
  • 可编程电源(PPS)接收端支持
  • 快速角色切换初始接收端支持
  • 集成式 VCONN 开关,带过流保护(OCP)
  • Try.Snk 状态支持
  • 电池充电 1.2 (BC1.2) 传统充电器检测
  • 可编程拔出检测

产品详情

MAX77884/MAX77885 评估套件(EV 套件)是完全组装和测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77884/MAX77885 单节锂离子电池充电器的运行情况。

MAX77884/MAX77885 支持 1S Li+ 电池应用,输入电压范围为 4.4V 至 21V。MAX77884 支持最大 3.5A 的充电电流,而 MAX77885 支持高达 5.5A 的充电电流。这两款集成电路均集成了反向升压功能和低功耗开关,从而实现了紧凑的解决方案尺寸和高效率。

EV 套件验证了 MAX77884/MAX77885 充电器的性能,并能够使用 MAX77958 USB Type-C PD 控制器评估完整的 USB Type-C® 电源传输 (PD) 解决方案。 此配置支持通过 USB Type-C 端口快速充电,并在电池移动 (OTG) 模式下向 USB Type-C 端口反向供电。

随附一条 Micro-B USB 电缆,用于在 Windows® PC 和 MAX77884/MAX77885 上的从属 I2C 端口之间建立通信。 可通过 Analog Devices 网站 www.analog.com 下载用于与 EV 套件交互的基于 Windows 的图形用户界面 (GUI)。该软件可在 Windows 7 及更高版本上运行。

相关产品