概览

优势和特点

  • 用于便携式电源和电池管理的全集成单板解决方案
  • USB-C 电源传输 (PD) 输入,适用于灵活且现代的电源来源
  • 具有优化充电管理功能的单节(1S)锂离子电池充电器
  • 先进的电量计量、保护和认证,用于电池的安全性和可靠性
  • 多个可配置输出轨(最多 5 个),支持各种系统负载
  • 用于高效功率转换的降压-升压和多相降压调节
  • 基于超级电容器的备用电源,可在断电或更换电池期间维持运行。
  • 集成电源路径管理,实现无缝电源切换
  • 支持逻辑电平转换,以实现多电压系统兼容性
  • 紧凑且可扩展的设计,适用于空间受限的便携式设备。
  • 具有 MAXUSB_INTERFACE#,可轻松与 Windows PC 通信

产品详情

ADPS40099-RD 是一款完全集成的电池管理系统参考设计,适用于便携式应用。它整合了一套完整的手持和便携式设备电源解决方案,采用了 ADI 电源产品组合中的最新组件。

该解决方案采用 MAX77958 USB-C 电源传输控制器,提供灵活的输入选项,并搭配 MAX77786 1S 电池充电器,用于管理单节锂离子电池的充电。MAX17300 提供先进的电量计量、电池保护和认证功能,确保安全可靠的运行。

为了满足不同的电源需求,该设计采用了 MAX77857 升降压稳压器和 MAX77542 多相降压转换器,可实现多达五个可单独配置的输出。该设计还集成了 MAX14727 用于电源路径控制。为了提供备用电源,MAX38889 利用超级电容器技术在断电和更换电池期间维持系统运行。此外,MAX14611 逻辑电平转换器可确保在不同电压等级下工作的组件之间实现无缝通信。

这种紧凑且高度整合的单板实现方案,在提供强大、节省空间且可扩展的电池管理解决方案方面具有明显的优势,是现代便携式电子系统的理想选择。