eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1965

推荐用于新设计

1.1A、低噪声、低压差线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输出电流:1.1A
  • 压差:310mV
  • 低噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 500μA 静态电流 (可调版本)
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 无需保护二极管
  • 压降条件下的受控静态电流
  • 可调输出范围:1.20V 至 19.5V
  • 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
  • 停机模式中的静态电流 <1μA
  • 采用 10μF 输出电容器时可实现稳定
  • 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器时可实现稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 具折返保护功能的电流限制
  • 热限制
  • 采用 5 引脚 TO-220、DD-PAK、耐热增强型 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装

 

LT®1965 是一款低噪声、低压差线性稳压器。该器件可提供 1.1A 的输出电流和一个 310mV 的典型压差。工作静态电流为 500μA (可调版本),并在停机模式中降至 1μA 以下。静态电流处于良好受控状态;与采用其他许多稳压器时不同,它在压降条件下并不上升。LT1965 稳压器具有非常低的输出噪声,因而非常适合于敏感的 RF 和 DSP 电源应用。

输出电压变化范围为 1.20V 至 19.5V。LT1965 稳压器可在采用低至 10μF 的输出电容器时实现稳定。内部保护电路包括反向电池保护、具折返保护功能的电流限制、热限制和反向电流保护。LT1965 系列可提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 的固定输出电,以及与 1.20V 基准电压用作一个可调器件。提供的封装型式包括 5 引脚 TO-220、5 引脚 DD-PAK 以及耐热增强型 8 引脚 MSOP 和扁平 (0.75mm) 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。



Applications

  • 逻辑电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 低噪声仪表

 

LT1965
1.1A、低噪声、低压差线性稳压器
3.3V to 2.5V Regulator Dropout Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
线性稳压器 1
LT3080 推荐用于新设计 可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1965
  • LT1965-1.5
  • LT1965-1.8
  • LT1965-2.5
  • LT1965-3.3
  • LT1965B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1172A

LT1965EDD Demo Board | Low Noise, Low Dropout Linear Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 1.1A

产品详情

Demonstration circuit 1172A is a low dropout linear regulator featuring the LT1965 in the 3 × 3 DFN-8 package. The demo board has an input voltage range from 2.3V to 20V, and is capable of delivering up to 1.1A of output current. The output voltage is jumper-selectable and can be set to 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V or a user-determined value.

DC1172A
LT1965EDD Demo Board | Low Noise, Low Dropout Linear Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 1.1A
DC1172A Demo Board DC1172A Demo Board DC1172A Demo Board DC1172A Demo Board DC1172A - Schematic

参考电路

Altera Arria 10 FPGA开发套件 参考设计

特性和优点

  • ADI公司与FPGA和处理器制造商紧密合作开发了经过验证的电源解决方案,可优化高性能应用的成本、尺寸和效率
  • 直观的设计工具集和IP支持我们的参考设计
  • 我们的团队可以提供快速原型设计,从而加快复杂应用产品上市
Altera Arria 10 FPGA开发套件
Simplied Power Tree that directly steps down 12V to required I/O voltage
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1965的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览