Обзор
Особенности и преимущества
- Аналоговый ввод/вывод
-- Два 24-разрядных АЦП (ADuCM360)
-- Один 24-разрядный АЦП (ADuCM361)
-- Программируемая частота выходных данных АЦП (от 3.5 Гц до 3.906 кГц)
-- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании - Конфигурируемый входной мультиплексор для выбора входных каналов обоих АЦП
- Микроконтроллер
-- 32-разрядный процессор ARM Cortex™-M3
-- Загрузка и откладка программ через интерфейс Serial Wire
-- Внутренний резонатор для таймера пробуждения
--Генератор 16 МГц с 8-входовым программируемым делителем - Память
-- 128 кБ флэш/электрически стираемой памяти, 8 кБ SRAM
-- Внутрисхемная загрузка/отладка через SerialWire и UART - Энергопотребление (при активном МК)
-- Ядро потребляет 290 мкА/МГц
-- Общий потребляемый системой ток 1.0 мА при работе ядра с частотой 500 кГц (оба АЦП активны, входные буферы отключены, PGA = 4, активен один порт SPI и все таймеры)
- Ток в режиме пониженного энергопотребления: 4 мкА (активен таймер пробуждения)
- Интегрированные периферийные модули
-- Последовательные интерфейсы ввода/вывода UART, I2C и 2xSPI
-- 16-разрядный контроллер ШИМ
-- 19-контактный многофункциональный порт GPIO - Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Корпус и температурный диапазон
-- 48-выводный LFCSP, 7 мм x 7 мм
-- Гарантированный рабочий диапазон от –40°C до 125°C - Инструменты проектирования
-- Недорогая система разработки QuickStart
-- Поддержка эмуляторов и компиляторов сторонних разработчиков - Ряд средств контроля функциональной безопасности для расширения диагностических возможностей
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADuCM360 - это полностью интегрированная 24-разрядная система сбора данных с быстродействием 3.9 kSPS, которая включает в себя 2 высококачественных многоканальных Σ-Δ АЦП, 32-разрядный процессор ARM Cortex™-M3 и флэш-память, реализованные на одном кристалле. Компонент предназначен для непосредственного интерфейса с прецизионными внешними датчиками в системах с питанием от токовой петли или от батарей. ADuCM361 идентичен ADuCM360, но имеет только один 24-разрядный Σ-Δ АЦП (ADC1).ADuCM360/ADuCM361 содержат интегрированный резонатор 32 кГц и внутренний высокочастотный генератор 16 МГц. Внутренний или внешний тактовый сигнал подается на программируемый делитель частоты, формирующий сигнал рабочей частоты ядра процессора. Максимальная частота ядра равна 16 МГц и не меняется в зависимости от рабочего напряжения или температуры.
Ядро микроконтроллера представляет собой малопотребляющий 32-разрядный RISC процессор ARM Cortex-M3 с пиковой производительностью 20 MIPS. Процессор имеет конфигурируемый 11-канальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA) для работы с периферийными модулями связи (SPI, UART и I2C). Также на кристалле интегрированы 128 кБ энергонезависимой флэш-памяти и 8 кБ статической памяти (SRAM).
Аналоговая подсистема включает в себя 2 АЦП, подключенных к конфигурируемому входному мультиплексору и поддерживающих работу с дифференциальными и несимметричными сигналами. Также на кристалле интегрирован ряд аналоговых функциональных блоков, включая 2 программируемых источника тока возбуждения, диагностические источники тока, генератор напряжения смещения AVDD_REG/2 (900 мВ) для задания синфазного напряжения входного канала и внутренний ключ цепи низкого напряжения, позволяющий отключать внешнюю цепь (например, мостовую схему) между преобразованиями.
АЦП содержат 2 параллельных фильтра: фильтр sinc3 или sinc4 и фильтр sinc2. Фильтр sinc3 или sinc4 используется для прецизионных измерений. Фильтр sinc2 используется для быстрых измерений и детектирования скачкообразных изменений входного сигнала.
Компоненты имеют внутренний источник опорного напряжения с низким шумом и малым дрейфом, а также могут настраиваться для работы в режиме относительных измерений с одним или двумя внешними источниками опорного напряжения. Кроме того, на кристалле интегрированы опциональные буферы внешних опорных напряжений и одноканальный ЦАП с буферизированным выходом напряжения.
ADuCM360/ADuCM361 имеют целый ряд программируемых периферийных модулей: контроллеры последовательных портов UART, I2C и SPI, 19-контактный порт ввода/вывода общего назначения (GPIO), 2 универсальных таймера, таймер пробуждения и сторожевой таймер, 16-разрядный шестиканальный контроллер ШИМ.
ADuCM360/ADuCM361 специально разработаны для систем с питанием от батарей, где критически важно низкое энергопотребление. В нормальном режиме ядро микроконтроллера потребляет 290 мкА/МГц (включая ток потребления флэш-памяти/SRAM). При одновременно активных двух АЦП (с отключенными входными буферами), программируемом усилителе (коэффициент усиления 4), одном SPI порте и всех таймерах можно достичь суммарного потребляемого системой тока на уровне 1 мА.
ADuCM360/ADuCM361 имеют несколько программно выбираемых режимов с пониженным энергопотреблением, включая режим спячки (активен только внутренний таймер пробуждения) с потребляемым током всего 4 мкА. Пробуждение устройства из режима спячки возможно по внешним сигналам прерывания или активности таймера пробуждения. Данный режим позволяет компоненту поддерживать очень низкое энергопотребление, при этом продолжая реагировать на асинхронные внешние прерывания или периодические события.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Промышленные системы автоматизации и управления технологическими процессами
- Интеллектуальные прецизионные измерительные системы
- Интеллектуальные датчики с питанием от токовой петли 4 -20 мА
- Медицинские приборы, контроль состояния пациентов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Руководства пользователя (3)
ПО и системные требования
ПО оценивания
ADuCM36x Device Family Pack (Rev. 1.0.2)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
The tool is similar to a vivid user guide and gives customers the ability to quickly and easily evaluate and interact with complex analog front-end circuits. It allows customers to validate system level analog front-end performance on customer’s board with automatically generated code.
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Типовые проекты (8)
Сопутствующие компоненты
ADUCM360 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Hart Modem Output DACs
- For 12-bit /16-bit, current source and voltage output DAC's: AD5412, AD5422.
- For 16-bit, loop powered, 4 mA to 20 mA DAC: AD5421.
Рекомендуемые RS-232 трансивер
- For a standard UART to RS-232 interface: ADM3202.
Рекомендуемые линейный стабилизатор
- For high output current, low dropout voltage and low shutdown current, we recommed the ADP1720.: ADP1720.
Рекомендуемые малопотребляющий hart-модем
Материалы по теме
Информация (1)
Описание схемы (8)
Технические статьи (11)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADUCM360 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.